(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,979円
税込単価
38,477円

【特長】・A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです・安...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上置き専用タイプです。ご利用の場合は、下置き専用タイプが必要です。

型番

V940-04K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V940-04K

1個

34,979( 38,477円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
・安全・安心・使いやすさに配慮した、A4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
【商品仕様】
・ダイシン壁面収納庫オープン型上置き専用D400ホワイト
・間口(mm):900
・奥行(mm):400
・高さ(mm):400
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9699
・質量:12.8kg

(i)ご注意

  • 上置き専用タイプです。ご利用の場合は、下置き専用タイプが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04Kの型番V940-04Kのページです。
型番V940-04Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04K

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04K

    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D400 ホワイト V940-09K

    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D400 ホワイト V940-09K

      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D450 ホワイト V945-04K

      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D450 ホワイト V945-04K

        ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-21K

        ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-21K

          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D400 ホワイト V940-10H

          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D400 ホワイト V940-10H

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-18K

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-18K

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

                ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                  ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                  ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                    ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-21H

                    ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-21H

                      ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D400 ホワイト

                      ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D400 ホワイト

                        ダイシン 壁面収納庫 マジック扉型 下置き専用D450 ホワイト

                        ダイシン 壁面収納庫 マジック扉型 下置き専用D450 ホワイト

                          メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン
                          通常価格 34,979円 40,413円 35,877円 65,704円 43,529円 50,489円 62,573円 64,032円 43,034円 83,467円 44,460円 170,742円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04Kのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました