(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-07K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-07K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,027円
税込単価
44,030円

【特長】・収納家具の最もスタンダードなモジュールです・豊富なユニットで多様な収...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V845-B1又は、V845-B1W)をご使用ください。

型番

V845-07K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V845-07K

1個

40,027( 44,030円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、省スペースで効率の良いA4収納に、B4も収納可能なモジュールです
【商品仕様】
・棚板1枚付
・間口(mm):800
・奥行(mm):450
・高さ(mm):690
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9633
・質量:17.8kg

(i)ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V845-B1又は、V845-B1W)をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-07Kの型番V845-07Kのページです。
型番V845-07Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-07K

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-07K

    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-10K

    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-10K

      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V840-07K

      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V840-07K

        ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用W800 ホワイト V845-09S

        ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用W800 ホワイト V845-09S

          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 ホワイト V945-09H

          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 ホワイト V945-09H

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D450 ホワイト V945-09K

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D450 ホワイト V945-09K

              ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-11H

              ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-11H

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D450 ホワイト V945-10K

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D450 ホワイト V945-10K

                  ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-07S

                  ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-07S

                    ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用W800 ホワイト V845-11S

                    ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用W800 ホワイト V845-11S

                      ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-21H

                      ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-21H

                        ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V840-09K

                        ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V840-09K

                          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 ホワイト V945-12H

                          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 ホワイト V945-12H

                            メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン
                            通常価格 40,027円 43,641円 38,862円 48,352円 48,096円 42,944円 45,732円 46,055円 49,897円 45,995円 86,888円 39,401円 60,543円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-07Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました