(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫用 W800無地ボード 左後用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫用 W800無地ボード 左後用

通常価格(税別)
56,260円
税込価格
61,886円

【特長】・収納スペースはそのままで、収納家具に取付ける専用のスライド式ホワイト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

V8-1031LB 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

V8-1031LB

1個

56,260( 61,886円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納スペースはそのままで、収納家具に取付ける専用のスライド式ホワイトボードです
【商品仕様】
・右・前にも使用可(目隠しなし仕様)
・間口(mm):806
・奥行(mm):11
・高さ(mm):981
・材質:板面:アルミホーロー(ホワイト)
・フレーム:アルミ押出材・アルマイト仕上げ(シルバー)
・トラスココード:856-9589
・質量:4.7kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫用 W800無地ボード 左後用

ダイシン 壁面収納庫用 W800無地ボード 左後用

    ダイシン 壁面収納庫用 スラードボードW1800基本レール

    ダイシン 壁面収納庫用 スラードボードW1800基本レール

      ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄

        ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄

          ダイシン 壁面収納庫用 天板 W450ホワイト

          ダイシン 壁面収納庫用 天板 W450ホワイト

            ダイシン 壁面収納庫引戸型 下置き専用W1200 ホワイト

            ダイシン 壁面収納庫引戸型 下置き専用W1200 ホワイト

              ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450ホワイト

              ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫用 天板 ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫用 天板 ホワイト

                  天板

                  天板

                    ダイシン 壁面収納庫用 天板 木目柄

                    ダイシン 壁面収納庫用 天板 木目柄

                      ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HG

                      ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HG

                        ダイシン 壁面収納庫 窓付き3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                        ダイシン 壁面収納庫 窓付き3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                          ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11SG

                          ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11SG

                            メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ナイキ ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン
                            通常価格 56,260円 45,290円 21,652円 21,652円 13,840円 64,698円 17,123円 17,734円 11,169円 16,557円 77,546円 75,626円 67,287円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 - - - 本体 - - - - 本体 本体 本体

                            ダイシン 壁面収納庫用 W800無地ボード 左後用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました