(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,652円
税込単価
23,817円

【特長】・W1200の幅広タイプのホワイト天板です【商品仕様】・ダイシン壁面収...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    856-9559
  • 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm):
    1200×450×20
  • 質量(kg):
    8.9
  • 材質:
    木天板

型番

V1245-WT1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V1245-WT1

1個

21,652( 23,817円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・W1200の幅広タイプのホワイト天板です
【商品仕様】
・ダイシン壁面収納庫用天板W1200ホワイト
・間口(mm):1200
・奥行(mm):450
・高さ(mm):20
・材質:木天板
・トラスココード:856-9559
・質量:8.9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 ホワイトの型番V1245-WT1のページです。
型番V1245-WT1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 ホワイト

ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 ホワイト

    ダイシン 壁面収納庫用 天板 ホワイト

    ダイシン 壁面収納庫用 天板 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800ホワイト V845-WT1

        ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800ホワイト V845-WT1

          ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V949-WT1

          ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V949-WT1

            ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V918-WT1

            ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V918-WT1

              書庫用追加棚板

              書庫用追加棚板

                メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン トラスコ中山
                通常価格 21,652円 17,734円 17,123円 16,804円 35,573円 24,750円 4,099円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目  
                その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                トラスココード 856-9559 856-9766 856-9868 856-9666 856-9869 856-9673 -
                外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1200×450×20 900×400×20 900×450×20 800×450×20 900×490×27 900×180×27 -
                質量(kg) 8.9 6 6.7 5.5 9.8 3.6 -
                材質 木天板 木天板 木天板 木天板 木天板 木天板 -

                ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 ホワイトのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました