(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,652円
税込単価
23,817円

【特長】・W1200の幅広タイプの木目柄天板です【商品仕様】・ダイシン壁面収納...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    856-9558
  • 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm):
    1200×450×20
  • 質量(kg):
    8.9
  • 材質:
    木天板

型番

V1245-MT1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V1245-MT1

1個

21,652( 23,817円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・W1200の幅広タイプの木目柄天板です
【商品仕様】
・ダイシン壁面収納庫用天板W1200木目柄
・間口(mm):1200
・奥行(mm):450
・高さ(mm):20
・材質:木天板
・トラスココード:856-9558
・質量:8.9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄の型番V1245-MT1のページです。
型番V1245-MT1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄

ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄

    ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 ホワイト

    ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450木目柄

      ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450木目柄

        ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450ホワイト

          ダイシン 壁面収納庫用 天板 ホワイト

          ダイシン 壁面収納庫用 天板 ホワイト

            ダイシン 壁面収納庫用 天板 木目柄

            ダイシン 壁面収納庫用 天板 木目柄

              ダイシン 壁面収納庫用 天板 W450ホワイト

              ダイシン 壁面収納庫用 天板 W450ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800木目柄 V845-MT1

                ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800木目柄 V845-MT1

                  ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800ホワイト V845-WT1

                  ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800ホワイト V845-WT1

                    ダイシン 壁面収納庫引戸型 下置き専用W1200 ホワイト

                    ダイシン 壁面収納庫引戸型 下置き専用W1200 ホワイト

                      ダイシン 壁面収納庫用ベース W1200 ホワイト

                      ダイシン 壁面収納庫用ベース W1200 ホワイト

                        ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイト

                        ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイト

                          ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V918-WT1

                          ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V918-WT1

                            メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン
                            通常価格 21,652円 21,652円 17,123円 17,123円 17,734円 16,557円 13,840円 16,804円 16,804円 64,698円 15,464円 48,148円 24,750円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション
                            トラスココード 856-9558 856-9559 856-9867 856-9868 856-9766 856-9765 856-9586 856-9665 856-9666 - 856-9555 - 856-9673
                            外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1200×450×20 1200×450×20 900×450×20 900×450×20 900×400×20 900×400×20 450×450×20 800×450×20 800×450×20 - 1200×427×50 - 900×180×27
                            質量(kg) 8.9 8.9 6.7 6.7 6 6 3.2 5.5 5.5 - 3.6 - 3.6
                            材質 木天板 木天板 木天板 木天板 木天板 木天板 木天板 木天板 木天板 - 本体:スチール - 木天板

                            ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました