(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫 A4レターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫 A4レターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,320円
税込単価
119,152円

【特長】・収納家具の最もスタンダードなモジュールです・豊富なユニットで多様な収...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

V945-11PSDA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V945-11PSDA

1個

108,320( 119,152円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です
【商品仕様】
・3列浅型12段・深型6段
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9823
・質量:54.1kg

(i)ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 A4レターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイトの型番V945-11PSDAのページです。
型番V945-11PSDAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫 A4レターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト

ダイシン 壁面収納庫 A4レターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト

    壁面収納庫 B4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PDB

    壁面収納庫 B4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PDB

      ダイシン 壁面収納庫 両開きレターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫 両開きレターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト

        壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PDA

        壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PDA

          壁面収納庫 B4レターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PSDB

          壁面収納庫 B4レターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PSDB

            壁面収納庫 両開きレターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HPDA

            壁面収納庫 両開きレターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HPDA

              壁面収納庫 A4レターケースコンビ型 下置き専用W800 ホワイト V845-11PSDA

              壁面収納庫 A4レターケースコンビ型 下置き専用W800 ホワイト V845-11PSDA

                壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PSA

                壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PSA

                  壁面収納庫 B4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PSB

                  壁面収納庫 B4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PSB

                    壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト V845-11PDA

                    壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト V845-11PDA

                      壁面収納庫 B4レターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト V945-09PSDB

                      壁面収納庫 B4レターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト V945-09PSDB

                        壁面収納庫 両開きレターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HPSA

                        壁面収納庫 両開きレターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11HPSA

                          壁面収納庫 庫内用トレー型 D352 ホワイト PSA-306

                          壁面収納庫 庫内用トレー型 D352 ホワイト PSA-306

                            メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン
                            通常価格 108,320円 100,777円 142,856円 89,844円 134,487円 103,644円 117,043円 123,930円 133,418円 113,821円 115,944円 136,954円 50,009円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   19日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ダイシン 壁面収納庫 A4レターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました