(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スガツネ工業 290-036300 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱黄 黄黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スガツネ工業 290-036300 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱黄 黄黒

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,053円
税込単価
29,758円

【特長】・支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 長時間同じ場所に置かれると色移りする可能性があります。注水タイプは一度組立を行うと取り外しができません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80-5000-YL-SF

1個

27,053( 29,758円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です
・別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます
・支柱に取り付ければ、直ぐに使用可能な注水不要な再生ゴムタイプです
・注水前は軽量のため、持ち運びが簡単です
・行列に対し、ソーシャルディスタンスを保つのに最適です。
・工場内の現場や社員食堂でも使用可能。
【商品仕様】
・工場内部や各種施設での人の誘導に
・ベースサイズ:φ406×88mm
・1ヶ所連結タイプ
・ベルト色:イエロー/ブラック
・高さ(mm):972
・ベルト長さ(m):3.6
・ベース:注水タイプ
・支柱:イエロー
・材質:ヘッド:ポリアミド(PA)
・支柱:高密度ポリエチレン(HDPE)
・ベース:合成ゴム
・ベース:高密度ポリエチレン(HDPE)
・トラスココード:836-4597
・質量:1.7kg

(i)ご注意

  • 長時間同じ場所に置かれると色移りする可能性があります。注水タイプは一度組立を行うと取り外しができません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スガツネ工業 290-036300 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱黄 黄黒の型番80-5000-YL-SFのページです。
型番80-5000-YL-SFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スガツネ工業 290-036300 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱黄 黄黒

スガツネ工業 290-036300 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱黄 黄黒

    スガツネ工業 290-036299 屋外用ベルトパーテーション ゴム 柱黄 黄黒

    スガツネ工業 290-036299 屋外用ベルトパーテーション ゴム 柱黄 黄黒

      スガツネ工業 290-036301 屋外用ベルトパーテーション ゴム 柱橙 黄黒

      スガツネ工業 290-036301 屋外用ベルトパーテーション ゴム 柱橙 黄黒

        スガツネ工業 290-036302 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱橙 黄黒

        スガツネ工業 290-036302 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱橙 黄黒

          スガツネ工業 290-036293 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 赤

          スガツネ工業 290-036293 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 赤

            スガツネ工業 290-036294 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 赤

            スガツネ工業 290-036294 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 赤

              スガツネ工業 290-036298 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 黒

              スガツネ工業 290-036298 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 黒

                スガツネ工業 290-036297 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 黒

                スガツネ工業 290-036297 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 黒

                  スガツネ工業 290-036295 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 青

                  スガツネ工業 290-036295 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 青

                    ベルト付きポールくぼみ型

                    ベルト付きポールくぼみ型

                      リールパーティションスタンド

                      リールパーティションスタンド

                        ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

                        ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

                          ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

                          ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 カーボーイ 杉田エース ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 27,053円 25,569円 29,100円 24,522円 27,909円 24,522円 24,522円 27,909円 27,909円 12,776円 17,340円 41,812円 41,812円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目~   4日目   4日目  

                            スガツネ工業 290-036300 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱黄 黄黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました