(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スガツネ工業 290-035-906 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スガツネ工業 290-035-906 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,560円
税込単価
18,216円

【特長】・支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80-5300BK-BL

1個

16,560( 18,216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です
・別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます
【商品仕様】
・工場内部や各種施設での人の誘導に
・ベースサイズ:φ406×88mm
・ベルト色:ブルー
・高さ(mm):972
・ベルト長さ(m):3.6
・支柱:ブラック
・材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
・JANコード:4510932173292
・トラスココード:856-0658
・質量:0.8kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スガツネ工業 290-035-906 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 青の型番80-5300BK-BLのページです。
型番80-5300BK-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スガツネ工業 290-035-906 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 青

スガツネ工業 290-035-906 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 青

    スガツネ工業 290-035-907 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 黒

    スガツネ工業 290-035-907 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 黒

      スガツネ工業 290-035-908 ベルトパーテーション ポール 支柱黄 黄黒

      スガツネ工業 290-035-908 ベルトパーテーション ポール 支柱黄 黄黒

        リールパーティションスタンド

        リールパーティションスタンド

          ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

          ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

            ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

            ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

              ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック

              ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック

                ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

                ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

                  ベルト付きポールくぼみ型

                  ベルト付きポールくぼみ型

                    メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 杉田エース ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 カーボーイ
                    通常価格 16,560円 16,560円 16,560円 17,340円 41,812円 41,812円 41,812円 41,812円 12,776円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  

                    スガツネ工業 290-035-906 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 青のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました