(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7.2V 充電LEDマルチライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ3720T-R
7.2V 充電LEDマルチライト LEDトウコウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,844円
税込単価
13,028円

【特長】・7.2Vのお手軽サイズです・必要な所が自在に照らせるフレキシブルライ...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    【商品仕様】・適合バッテリー:EZ9L21(別売)・最大点灯時間:約2時間(強:明るさ100%)、約4時間(中:明るさ約50%)、約16時間(弱:明るさ約10%)・点灯モード:明るさ3段階切替・照射角度:開閉0-90°(7ポジション)、回転0-270°・お知らせ機能:電池切れ、LED高温、電池高温
  • 仕様3:
    ・光源色:昼光色・マグネットベース付・明るさ(lm):450・電源(V):DC7.2・幅(mm):125・奥行(mm):49・全長(mm):257・最大点灯時間(h):2・質量:560g

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZ3720T-R 解除

Loading...

仕様

EZ3720T-B・色:黒
・JANコード:4549980032152
・トラスココード:102-7526
EZ3720T-R・色:赤
・JANコード:4549980032923
・トラスココード:102-7527
商品情報を表示

EZ3720T-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ3720T-R

・色:赤・JANコード:4549980032923・トラスココード:102-7527

1個

11,844( 13,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7.2Vのお手軽サイズです
・必要な所が自在に照らせるフレキシブルライトです
【用途】
・屋根裏、床下作業、車への荷物収納時の灯りなどに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

7.2V 充電LEDマルチライトの型番EZ3720T-Rのページです。
型番EZ3720T-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7.2V 充電LEDマルチライト

7.2V 充電LEDマルチライト

    7.2V 充電LEDマルチライト 赤/黒 本体のみ

    7.2V 充電LEDマルチライト 赤/黒 本体のみ

      工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

      工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

        LEDワークライト 電源100~240V

        LEDワークライト 電源100~240V

          岩崎 作業灯(投光器)180W

          岩崎 作業灯(投光器)180W

            AC100V/60W 作業灯/耐震電球

            AC100V/60W 作業灯/耐震電球

              岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

              岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                ハタヤ LEDロングライトスタンド

                ハタヤ LEDロングライトスタンド

                  RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                  RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                    メーカー Panasonic Panasonic Panasonic TJMデザインタジマツール 岩崎電気 エスコ 岩崎電気 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                    通常価格 11,844円 10,653円 18,102円 20,399円 19,800円 7,010円 19,744円 115,523円 6,946円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   4日目  
                    仕様2 【商品仕様】・適合バッテリー:EZ9L21(別売)・最大点灯時間:約2時間(強:明るさ100%)、約4時間(中:明るさ約50%)、約16時間(弱:明るさ約10%)・点灯モード:明るさ3段階切替・照射角度:開閉0-90°(7ポジション)、回転0-270°・お知らせ機能:電池切れ、LED高温、電池高温 【商品仕様】・適合バッテリー:EZ9L21(別売)・最大点灯時間:約2時間(強:明るさ100%)、約4時間(中:明るさ約50%)、約16時間(弱:明るさ約10%)・点灯モード:明るさ3段階切替・照射角度:開閉0-90°(7ポジション)、回転0-270°・お知らせ機能:電池切れ、LED高温、電池高温 - - - - - - -
                    仕様3 ・光源色:昼光色・マグネットベース付・明るさ(lm):450・電源(V):DC7.2・幅(mm):125・奥行(mm):49・全長(mm):257・最大点灯時間(h):2・質量:560g ・光源色:昼光色・明るさ(lm):450・電源(V):DC7.2・幅(mm):125・奥行(mm):49・全長(mm):257・最大点灯時間(h):2・質量:360g - - - - - - -

                    7.2V 充電LEDマルチライトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EZ3720T-B
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様1

                    13,028円

                    ( 14,331円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ・色:黒・JANコード:4549980032152・トラスココード:102-7526

                    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました