(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
18,102円 ~ 22,500円
税込価格
19,912円 ~ 24,750円

【特長】・大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現しま...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    1500
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 特殊タイプ:
    バッテリータイプ
  • 横(mm):
    96
  • 高さ(mm):
    312
  • 縦(mm):
    125
  • 電源(V):
    DC14.4/18/21.6
  • 質量(g):
    610.000
  • 光源色:
    昼白色
  • 照射角(°):
    開閉0~90°(7ポジション)、回転0~270°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器別売です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4549077894496
835-6931

1個

22,500( 24,750円 )

1日目

一部当日出荷可能

4549980012888
868-8590

1個

18,102( 19,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現しました
・2面のライトがフレキシブルに可動し、マルチな用途に対応します
・作業場所に応じて明るさを3段階切替可能です
・パナソニック充電工具の電池パック3電圧(14.4V/18V/21.6V)が使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

    7.2V 充電LEDマルチライト

    7.2V 充電LEDマルチライト

      7.2V 充電LEDマルチライト 赤/黒 本体のみ

      7.2V 充電LEDマルチライト 赤/黒 本体のみ

        LED投光器 作業用フラットライト

        LED投光器 作業用フラットライト

          屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

          屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

            V-4 バイス

            V-4 バイス

              ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)

              ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)

                VM-4 バイス

                VM-4 バイス

                  AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

                  AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

                    ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

                    ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

                      ハロゲンランプ用交換ランプJタイプ

                      ハロゲンランプ用交換ランプJタイプ

                        メーカー Panasonic Panasonic Panasonic 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド EARTH MAN
                        通常価格 18,102円 11,844円 10,653円 32,401円 1,142円 2,180円 1,687円 4,089円 17,182円 1,687円 583円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   4日目   1日目   5日目   4日目  
                        明るさ(lm) 1500 - - - - - - - 3000 - -
                        種類 LED - - LED - その他 - その他 LED - ハロゲン
                        商品タイプ 投光器 - - 投光器 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 投光器 関連用品 交換球
                        特殊タイプ バッテリータイプ - - - - - - - - - -
                        横(mm) 96 - - - - - - - - - -

                        工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        照明
                        評価 5.0満足度:5.02020/01/21
                        夜間の荷吊りにて使用。十分明るく安全に作業をする事が出来た。強度に不安があるがそのぶん軽く持ち運びが楽。何よりパナのバッテリーの使い道が出来た事が有難い。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました