(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 7.2V電池パック 充電器セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Panasonic 7.2V電池パック 充電器セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,865円
税込単価
16,352円

【特長】・7.2V電池パックEZ9L21と専用充電器EZ0L21のお得なセット...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    充電器
  • JANコード:
    4549980035146
  • トラスココード:
    110-0770
  • 消費電力(VA):
    27
  • 電圧(V):
    7.2
  • 電源(V):
    AC100
  • 容量(Ah):
    1.5
  • 質量(g):
    900.000

型番

EZ9L21ST 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9L21ST

1個

14,865( 16,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7.2V電池パックEZ9L21と専用充電器EZ0L21のお得なセットです
・別々購入に比べ定価で3000円お得です
【商品仕様】
・電源(V):AC100
・電圧(V):7.2
・JANコード:4549980035146
・トラスココード:110-0770
・質量:900g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic 7.2V電池パック 充電器セットの型番EZ9L21STのページです。
型番EZ9L21STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 7.2V電池パック 充電器セット

Panasonic 7.2V電池パック 充電器セット

    AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

    AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

      Panasonic マグネットベース

      Panasonic マグネットベース

        位置ボックスカバー EYG16-28-G

        位置ボックスカバー EYG16-28-G

          工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

          工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

            LEDバルーン

            LEDバルーン

              メーカー Panasonic ハタヤリミテッド Panasonic 岩崎電気 Panasonic キタムラ産業
              通常価格 14,865円 17,182円 2,188円 1,466円 18,102円 425,684円
              通常出荷日 1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   11日目  
              種類 充電器 - - - - -
              JANコード 4549980035146 - - - - -
              トラスココード 110-0770 - - - - -
              消費電力(VA) 27 - - - - -
              電圧(V) 7.2 - - - - -

              Panasonic 7.2V電池パック 充電器セットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました