(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDシームレス照明 6500K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLSML600NA65F
LEDシームレス照明 6500K トライト LEDシームレスショウメイ L600 6500K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

点灯には必ず別売りの3Pパワーコード(TLSM001)が必要です。軽量のため、...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    装置照明
  • 色温度(K):
    6500
  • 色:
    シルバー
  • 材質:
    アルミニウム・ポリカーボネート
  • 幅(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    34.5
  • 仕様詳細:
    ・T5管置き換え・間接照明・棚下照明・AC100-200V・屋内専用
  • 付属品:
    直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 点灯には必ず別売りの3Pパワーコード(TLSM001)が必要です。製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してください。製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。取付クリップは確実に取付けてください。

型番

TLSML600NA65F 解除

Loading...

仕様

TLSML600NA65F【特長】
・点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です
・軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです
・連結部外付けのため施工が便利です
・取付クリップは確実に取付けてください
【商品仕様】
・T5管置き換え
・間接照明
・棚下照明
・AC100-200V
・屋内専用
・明るさ(lm):1150
・消費電力(W)100V:10.5
・幅(mm):25
・高さ(mm):34.5
・長さ(mm):600
・色温度(K):6500
・色:シルバー
・材質:アルミニウム
・ポリカーボネート
・トラスココード:114-6269
・質量:185g
TLSML900NA65F【特長】
・点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です
・軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです
・連結部外付けのため施工が便利です
・取付クリップは確実に取付けてください
【商品仕様】
・T5管置き換え
・間接照明
・棚下照明
・AC100-200V
・屋内専用
・明るさ(lm):1725
・消費電力(W)100V:15.6
・幅(mm):25
・高さ(mm):34.5
・長さ(mm):900
・色温度(K):6500
・色:シルバー
・材質:アルミニウム
・ポリカーボネート
・トラスココード:114-6268
・質量:240g
TLSML1200NA65F【特長】
・点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です
・軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです
・連結部外付けのため施工が便利です
・取付クリップは確実に取付けてください
【商品仕様】
・T5管置き換え
・間接照明
・棚下照明
・AC100-200V
・屋内専用
・明るさ(lm):2300
・消費電力(W)100V:21
・幅(mm):25
・高さ(mm):34.5
・長さ(mm):1200
・色温度(K):6500
・色:シルバー
・材質:アルミニウム
・ポリカーボネート
・トラスココード:114-6267
・質量:300g
商品情報を表示

TLSML600NA65F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
トラスココード
質量(g)
明るさ(lm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLSML600NA65F

100V:10.5
114-6269
185
1150
600

2個

8,000( 8,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

点灯には必ず別売りの3Pパワーコード(TLSM001)が必要です。
軽量のため、様々な場所で使用できます。
【用途】
間接照明・棚下照明・屋内専用に使用します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 点灯には必ず別売りの3Pパワーコード(TLSM001)が必要です。製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してください。製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。取付クリップは確実に取付けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDシームレス照明 6500Kの型番TLSML600NA65Fのページです。
型番TLSML600NA65Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDシームレス照明 6500K

LEDシームレス照明 6500K

    IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

    IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

      IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

      IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

        LED多目的灯 シーリングタイプ

        LED多目的灯 シーリングタイプ

          LEDシームレス照明 青色

          LEDシームレス照明 青色

            LEDテープライト 16.6mmP 3M巻

            LEDテープライト 16.6mmP 3M巻

              LEDパノラマ

              LEDパノラマ

                高演色型ライトスタンド

                高演色型ライトスタンド

                  新ダイワ バルーン投光機50HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式

                  新ダイワ バルーン投光機50HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式

                    メーカー トライト アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トライト トライト 長谷川製作所 嵯峨電機工業 新ダイワ工業
                    通常価格 8,000円 14,635円 15,625円 25,412円 9,000円 26,280円 139,720円 93,333円 1,099,900円
                    通常出荷日 1日目   8日目   8日目   13日目   1日目   1日目   8日目   5日目   4日目  
                    タイプ LED - - - - - LED - -
                    商品タイプ 装置照明 - - - - - スタンド型 - -
                    色温度(K) 6500 - - - - - - - -
                    シルバー - - - - - - - -
                    材質 アルミニウム・ポリカーボネート - - - - - - - -

                    LEDシームレス照明 6500Kのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TLSML1200NA65F
                    TLSML900NA65F
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    消費電力
                    (W)
                    トラスココード 質量
                    (g)
                    明るさ
                    (lm)
                    長さ
                    (mm)

                    11,511円

                    ( 12,662円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    100V:21114-626730023001200

                    8,935円

                    ( 9,829円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    100V:15.6114-62682401725900

                    装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました