(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDテープライト 16.6mmP 3M巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLVDB3-16.6P
LEDテープライト 16.6mmP 3M巻 LEDライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,162円
税込単価
32,078円

【特長】・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です・日亜化学...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    ・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです・超軽量および幅がL10のため、狭い箇所に取付可能です
  • 仕様3:
    ・直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください・テープライト・間接照明・アクセント照明・屋内専用・ランプピッチ:16.6mm・電源(V):DC12

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-12/PSE)が必要です。電圧降下の影響を最小限に抑えるため、電線容量の大きな電線をご使用ください。AC100VとDC12Vを逆に接続しないでください。直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください。

型番

TLVDB3-16.6P 解除

Loading...

仕様

TLVDB3-16.6P【特長】
・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です
・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです
・超軽量および幅がL10のため、狭い箇所に取付可能です
・直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください
【商品仕様】
・テープライト
・間接照明
・アクセント照明
・屋内専用
・ランプピッチ:16.6mm
・電源(V):DC12
・幅(mm):13.6
・長さ(mm):3000
・光源色:青
・カラー:青
・色:乳白色
・材質:ポリオレフィン系
・トラスココード:114-6265
・質量:48g
TLVDG3-16.6P【特長】
・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です
・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです
・超軽量および幅がL10のため、狭い箇所に取付可能です
・直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください
【商品仕様】
・テープライト
・間接照明
・アクセント照明
・屋内専用
・ランプピッチ:16.6mm
・電源(V):DC12
・幅(mm):13.6
・長さ(mm):3000
・光源色:緑
・カラー:緑
・色:乳白色
・材質:ポリオレフィン系
・トラスココード:114-8923
・質量:48g
TLVDR3-16.6P【特長】
・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です
・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです
・超軽量および幅がL10のため、狭い箇所に取付可能です
・直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください
【商品仕様】
・テープライト
・間接照明
・アクセント照明
・屋内専用
・ランプピッチ:16.6mm
・電源(V):DC12
・幅(mm):13.6
・長さ(mm):3000
・光源色:赤
・カラー:赤
・色:乳白色
・材質:ポリオレフィン系
・トラスココード:114-6266
・質量:48g
TLVDY3-16.6P【特長】
・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です
・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです
・超軽量および幅がL10のため、狭い箇所に取付可能です
・直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください
【商品仕様】
・テープライト
・間接照明
・アクセント照明
・屋内専用
・ランプピッチ:16.6mm
・電源(V):DC12
・幅(mm):13.6
・長さ(mm):3000
・光源色:黄
・カラー:黄
・色:乳白色
・材質:ポリオレフィン系
・トラスココード:114-8924
・質量:48g
商品情報を表示

TLVDB3-16.6P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLVDB3-16.6P

・幅(mm):13.6・長さ(mm):3000・光源色:青・カラー:青・色:乳白色・材質:ポリオレフィン系・トラスココード:114-6265・質量:48g

1個

29,162( 32,078円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です
・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです
・超軽量および幅がL10のため、狭い箇所に取付可能です
・直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-12/PSE)が必要です。電圧降下の影響を最小限に抑えるため、電線容量の大きな電線をご使用ください。AC100VとDC12Vを逆に接続しないでください。直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト 16.6mmP 3M巻の型番TLVDB3-16.6Pのページです。
型番TLVDB3-16.6Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDテープライト 16.6mmP 3M巻

LEDテープライト 16.6mmP 3M巻

    LEDシームレス照明 青色

    LEDシームレス照明 青色

      IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

      IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

        IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

        IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

          YAZAWA 2LEDクローゼットライト

          YAZAWA 2LEDクローゼットライト

            LEDシームレス照明 6500K

            LEDシームレス照明 6500K

              メーカー トライト トライト アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ YAZAWA トライト
              通常価格 26,280円 9,000円 14,635円 15,625円 1,346円 8,000円
              通常出荷日 1日目   1日目   8日目   8日目   9日目   1日目  
              仕様2 ・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです・超軽量および幅がL10のため、狭い箇所に取付可能です - - - - -
              仕様3 ・直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください・テープライト・間接照明・アクセント照明・屋内専用・ランプピッチ:16.6mm・電源(V):DC12 - - - - -

              LEDテープライト 16.6mmP 3M巻のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              TLVDG3-16.6P
              TLVDR3-16.6P
              TLVDY3-16.6P
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕様1

              26,280円

              ( 28,908円 )
              1個 あり

              1日目

              ・幅(mm):13.6・長さ(mm):3000・光源色:緑・カラー:緑・色:乳白色・材質:ポリオレフィン系・トラスココード:114-8923・質量:48g

              29,162円

              ( 32,078円 )
              1個 あり

              1日目

              ・幅(mm):13.6・長さ(mm):3000・光源色:赤・カラー:赤・色:乳白色・材質:ポリオレフィン系・トラスココード:114-6266・質量:48g

              29,802円

              ( 32,782円 )
              1個 あり

              1日目

              ・幅(mm):13.6・長さ(mm):3000・光源色:黄・カラー:黄・色:乳白色・材質:ポリオレフィン系・トラスココード:114-8924・質量:48g

              装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました