(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式

通常単価(税別)
1,099,900円
税込単価
1,209,890円

【特長】・インバーター発電機搭載でエコ運転による長時間連続運転21時間です・ま...

詳細情報を確認する

型番

SBL133IDG-BF 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBL133IDG-BF

1個

1,099,900( 1,209,890円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーター発電機搭載でエコ運転による長時間連続運転21時間です
・まぶしさの少ないやさしい光で全方向を照らします
・光を背に向けても影が弱まり足元が見やすくなります
・走行中のドライバーへの影響が少ない照明です
【商品仕様】
・建築、土木、設備、設備に
・インバーター水冷2気筒ディーゼル発電機搭載
・材質:硬質アルミニウム
・JANコード:4993005012399
・トラスココード:123-8551
・質量:303kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式の型番SBL133IDG-BFのページです。
型番SBL133IDG-BFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式

新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式

    新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式

    新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式

      新ダイワ バルーン投光機50HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式

      新ダイワ バルーン投光機50HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式

        新ダイワ バルーン投光機50HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式

        新ダイワ バルーン投光機50HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式

          新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W全光式 60Hz

          新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W全光式 60Hz

            新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W反射式 60Hz

            新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W反射式 60Hz

              新ダイワ バルーン投光機50HZ インバータ発電機 1000W全光式 50Hz

              新ダイワ バルーン投光機50HZ インバータ発電機 1000W全光式 50Hz

                新ダイワ バルーン投光機50HZ インバータ発電機 1000W反射式 50Hz

                新ダイワ バルーン投光機50HZ インバータ発電機 1000W反射式 50Hz

                  新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

                  新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

                    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                      新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット全光式 50Hz

                      新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット全光式 50Hz

                        新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

                        新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

                          バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                          バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                            メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業
                            通常価格 1,099,900円 1,189,567円 1,099,900円 1,099,900円 977,112円 983,714円 994,940円 1,014,959円 323,125円 321,848円 299,488円 347,250円 356,294円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました