(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 ランプホルダ用接続具(クランプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 ランプホルダ用接続具(クランプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,749円
税込単価
1,924円

【特長】・アイランプホルダ用クランプ34Φ(1B)のガス管に取付ける場合に使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 適合する器具と組合わせてご使用ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F2

2個

1,749( 1,924円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイランプホルダ用クランプ34Φ(1B)のガス管に取付ける場合に使用します
【商品仕様】
・投光用
・Φ34のガス管に取り付ける場合に使用します
・材質:アルミダイカスト
・JANコード:4530118102090
・トラスココード:805-2863
・質量:100g

(i)ご注意

  • 適合する器具と組合わせてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岩崎 ランプホルダ用接続具(クランプ)の型番F2のページです。
型番F2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 ランプホルダ用接続具(クランプ)

岩崎 ランプホルダ用接続具(クランプ)

    岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6

    岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6

      岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F5

      岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F5

        岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F7

        岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F7

          岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3

          岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3

            岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F4

            岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F4

              防水型LED照明灯(取付金具)

              防水型LED照明灯(取付金具)

                新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

                新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

                  新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

                  新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

                    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                      新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット全光式 50Hz

                      新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット全光式 50Hz

                        バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                        バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                          岩崎 ランプホルダ用ガード K0・HK0用

                          岩崎 ランプホルダ用ガード K0・HK0用

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 日機 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 岩崎電気
                            通常価格 1,749円 1,153円 1,472円 894円 2,565円 3,600円 2,024円 323,125円 347,250円 321,848円 299,488円 356,294円 2,235円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目   6日目   4日目   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目  

                            岩崎 ランプホルダ用接続具(クランプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました