(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,982円
税込単価
5,480円

【特長】・アイランプホルダ用台座看板照明などに適します【商品仕様】・投光用・看...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 長さ(mm):
    296
  • JANコード:
    4530118102137
  • 質量(g):
    260.000
  • トラスココード:
    805-2869
  • 材質1:
    アルミダイカスト

(i)ご注意

  • 適合する器具と組合わせてご使用ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F8

2個

4,982( 5,480円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイランプホルダ用台座看板照明などに適します
【商品仕様】
・投光用
・看板照明等に適します
・長さ(mm):296
・材質:アルミダイカスト
・JANコード:4530118102137
・トラスココード:805-2869
・質量:260g

(i)ご注意

  • 適合する器具と組合わせてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8の型番F8のページです。
型番F8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8

岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8

    岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F4

    岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F4

      岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3

      岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3

        岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F7

        岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F7

          岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6

          岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6

            IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

            IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

              岩崎 ランプホルダ用接続具(クランプ)

              岩崎 ランプホルダ用接続具(クランプ)

                岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F5

                岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F5

                  IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

                  IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

                    フレキシブルLED照明装置 シングルアーム

                    フレキシブルLED照明装置 シングルアーム

                      バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                      バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                        メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 アイリスオーヤマ 岩崎電気 岩崎電気 アイリスオーヤマ ケニス 新ダイワ工業
                        通常価格 4,982円 3,600円 2,565円 894円 1,153円 17,595円 1,749円 1,472円 18,786円 7,599円 356,294円
                        通常出荷日 6日目   2日目   4日目   6日目   4日目   8日目   6日目   1日目   8日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - 関連商品 - スタンド型 -
                        その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - - -
                        長さ(mm) 296 201 162 25 80 - - 75 - - -
                        JANコード 4530118102137 4530118101673 4530118101659 4530118101680 4530118101536 - - 4530118101529 - - -
                        質量(g) 260.000 260.000 170.000 60.000 100.000 - - 55.000 - - -

                        岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました