(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 ランプホルダ用ガード K0・HK0用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 ランプホルダ用ガード K0・HK0用

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,235円
税込単価
2,459円

【特長】・HK0、K0用ガードです【商品仕様】・投光用・全長(mm):102・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 全長(mm):
    102
  • JANコード:
    4530118101543
  • 質量(g):
    175.000
  • トラスココード:
    805-2871
  • 材質1:
    鋼板

(i)ご注意

  • 適合する器具と組合わせてご使用ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK4

3個

2,235( 2,459円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HK0、K0用ガードです
【商品仕様】
・投光用
・全長(mm):102
・材質:鋼板
・JANコード:4530118101543
・トラスココード:805-2871
・質量:175g

(i)ご注意

  • 適合する器具と組合わせてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岩崎 ランプホルダ用ガード K0・HK0用の型番GK4のページです。
型番GK4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 ランプホルダ用ガード K0・HK0用

岩崎 ランプホルダ用ガード K0・HK0用

    岩崎 ランプホルダ用ガード S0・SS0・SSA-0用

    岩崎 ランプホルダ用ガード S0・SS0・SSA-0用

      岩崎 ランプホルダ用ガード HS0用

      岩崎 ランプホルダ用ガード HS0用

        YAZAWA 2LEDクローゼットライト

        YAZAWA 2LEDクローゼットライト

          防水型LED照明灯(取付金具)

          防水型LED照明灯(取付金具)

            IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

            IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

              LED多目的灯 シーリングタイプ

              LED多目的灯 シーリングタイプ

                IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

                IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

                  新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W反射式 60Hz

                  新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W反射式 60Hz

                    新ダイワ バルーン投光機50HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式

                    新ダイワ バルーン投光機50HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式

                      新ダイワ バルーン投光機50HZ インバータ発電機 1000W反射式 50Hz

                      新ダイワ バルーン投光機50HZ インバータ発電機 1000W反射式 50Hz

                        バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                        バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                          新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式

                          新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 YAZAWA 日機 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業
                            通常価格 2,235円 2,234円 3,138円 1,346円 2,024円 15,625円 25,412円 14,635円 983,714円 1,099,900円 1,014,959円 356,294円 1,189,567円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   9日目   1日目   8日目   13日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 装置照明 関連商品 - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 102 152.5 180 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4530118101543 4530118101550 4530118101215 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 175.000 310.000 380.000 - - - - - - - - - -

                            岩崎 ランプホルダ用ガード K0・HK0用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電球の保護
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/04
                            純正品なので、照明器具本体とぴったり合う。強度もしっかりしている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました