(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 ランプホルダ用ガード S0・SS0・SSA-0用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 ランプホルダ用ガード S0・SS0・SSA-0用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,234円
税込単価
2,457円

【特長】・S0用ガードです【商品仕様】・投光用・全長(mm):152.5・材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 全長(mm):
    152.5
  • JANコード:
    4530118101550
  • 質量(g):
    310.000
  • トラスココード:
    805-2872
  • 材質1:
    鋼板

(i)ご注意

  • S0のランプホルダにセルフバラスト水銀ランプBHRF500WHを使用する場合はGHS3形ガードをご使用ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS6

3個

2,234( 2,457円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S0用ガードです
【商品仕様】
・投光用
・全長(mm):152.5
・材質:鋼板
・JANコード:4530118101550
・トラスココード:805-2872
・質量:310g

(i)ご注意

  • S0のランプホルダにセルフバラスト水銀ランプBHRF500WHを使用する場合はGHS3形ガードをご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岩崎 ランプホルダ用ガード S0・SS0・SSA-0用の型番GS6のページです。
型番GS6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 ランプホルダ用ガード S0・SS0・SSA-0用

岩崎 ランプホルダ用ガード S0・SS0・SSA-0用

    岩崎 ランプホルダ用ガード K0・HK0用

    岩崎 ランプホルダ用ガード K0・HK0用

      岩崎 ランプホルダ用ガード HS0用

      岩崎 ランプホルダ用ガード HS0用

        岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F5

        岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F5

          IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

          IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

            岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3

            岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3

              岩崎 ランプホルダ用接続具(クランプ)

              岩崎 ランプホルダ用接続具(クランプ)

                LEDシームレス照明 青色

                LEDシームレス照明 青色

                  防水型LED照明灯(取付金具)

                  防水型LED照明灯(取付金具)

                    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

                    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

                      フレキシブルLED照明装置 シングルアーム

                      フレキシブルLED照明装置 シングルアーム

                        バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                        バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                          岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8

                          岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 アイリスオーヤマ 岩崎電気 岩崎電気 トライト 日機 新ダイワ工業 ケニス 新ダイワ工業 岩崎電気
                            通常価格 2,234円 2,235円 3,138円 1,472円 18,786円 2,565円 1,749円 9,000円 2,024円 323,125円 7,599円 356,294円 4,982円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   8日目   4日目   6日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 - - 関連商品 - スタンド型 - 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - - - - - - オプション
                            全長(mm) 152.5 102 180 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4530118101550 4530118101543 4530118101215 4530118101529 - 4530118101659 - - - - - - 4530118102137
                            質量(g) 310.000 175.000 380.000 55.000 - 170.000 - - - - - - 260.000

                            岩崎 ランプホルダ用ガード S0・SS0・SSA-0用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました