(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
デンサン LEDミニライト(ペン型)
  • 数量スライド割引

デンサン LEDミニライト(ペン型) (レビュー)

通常価格(税別)
1,697円
税込価格
1,867円
通常出荷日
4日目
【特長】
・可動クリップで照射角度自在
・磁石内蔵で金属面に取り付け可能
・連続2時間以上点灯
・SMD型LEDを10個搭載(最大150 lm)
・単4乾電池採用でスリムなデザイン
【商品仕様】
・AC電源のない場所、移動使用等
・配管、電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、車庫、倉庫、物置、養鶏養豚場、家畜飼育作業等の短時間の照明に
・使用乾電池:単4アルカリ乾電池×3本
・定格電圧:4.5V
・LED数:SMD型LED10個
・色温度:7000-8000K
・運用時間:2時間以上
・光束:最大150lm
・使用環境:-10℃-40℃
・※電池は付属していません
・別途ご用意ください
・(単4アルカリ乾電池×3本)
・色:黒・赤
・全長(mm):22
・最大点灯時間(h):2
・高さ(mm):150
・縦(mm):7000-8000K
・全光束(lm):150
・幅(mm):31
・材質:プラスチック(本体)
・JANコード:4937897055898
・トラスココード:105-4316
・質量:34g

デンサン LEDミニライト(ペン型)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    いつもポケットに
    評価 5.0満足度:5.02022/08/31
    携帯用に軽くて明るくて重宝しています。電池交換式なので切れてもすぐ対応
    できてよい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    携帯用
    評価 5.0満足度:5.02021/09/06
    携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンサン LEDミニライト(ペン型)

デンサン LEDミニライト(ペン型)

    首振りLEDライト 600LM 充電式

    首振りLEDライト 600LM 充電式

      ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

      ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

        [充電式]作業灯/LED EA758C-711

        [充電式]作業灯/LED EA758C-711

          バンブー 80LM 電池式

          バンブー 80LM 電池式

            ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

            ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

              P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

              P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                  ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                  ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                      レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

                      レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

                        TT用ポーチ

                        TT用ポーチ

                          LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

                          LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

                            メーカー DENSAN NICRON イチネンアクセス エスコ NICRON イチネンアクセス LED LENSER イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス LED LENSER LED LENSER マグライト
                            通常価格 1,697円 4,051円 7,540円 22,140円 1,762円 1,624円 1,197円 3,437円 3,183円 3,227円 1,250円 1,088円 1,645円
                            通常出荷日 4日目   8日目~   7日目   2日目   当日出荷可能 3日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   4日目   1日目~  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。