(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAISHIN ニットライトLED ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DAISHIN ニットライトLED ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,403円
税込単価
1,543円

【特長】・夜間のウォーキングやレジャーに最適です・約90gの軽さでニット帽をか...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

900963

5個

1,403( 1,543円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間のウォーキングやレジャーに最適です
・約90gの軽さでニット帽をかぶっているだけのつけ心地です
・ライト部を取り外せば洗濯も可能です
【商品仕様】
・夜間や早朝のウォーキングやレジャーに
・明るさ(lm):120
・幅(mm):ブラック
・電源:リチウムコイン電池CR2032×2個
・最大点灯時間:白色LED×4個
・照射距離(m):強:約8時間中:約13時間弱:約18時間
・材質:本体:ポリエステル65%/アクリル35% 電池:コイン形リチウム電池CR2032
・トラスココード:121-9460
・質量:120g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DAISHIN ニットライトLED ブラックの型番900963のページです。
型番900963に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DAISHIN ニットライトLED ブラック

DAISHIN ニットライトLED ブラック

    DAISHIN ニットライトLED グレー

    DAISHIN ニットライトLED グレー

      LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

      LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

        [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

        [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

          Panasonic ハンズフリーライト

          Panasonic ハンズフリーライト

            [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

            [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

              [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

              [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

                LEDコンパクトヘッドライト

                LEDコンパクトヘッドライト

                  LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                  LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                    [充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

                    [充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

                      メーカー 大進 大進 ペリカン エスコ Panasonic エスコ エスコ GENTOS トラスコ中山 エスコ
                      通常価格 1,403円 1,123円 4,994円 6,820円 1,729円 5,740円 23,250円 1,008円 7,834円 22,500円
                      通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  

                      DAISHIN ニットライトLED ブラックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました