(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

桜井 カードプリンターインクリボン SPCDC-YMCKO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

桜井 カードプリンターインクリボン SPCDC-YMCKO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,393円
税込単価
15,832円

【特長】・本キットにはリボンとクリーニングローラーが含まれます・リボンを交換す...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YMCKO

1個

14,393( 15,832円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本キットにはリボンとクリーニングローラーが含まれます
・リボンを交換する場合はクリーニングローラーも同時に交換することをお勧めします
・クリーニングローラーを交換しない場合、プリント品質が劣化する場合があります
【商品仕様】
・【カードプリンター:グラシスID130対応】片面用カラー+黒+オーバーコート
・JANコード:4955888658644
・トラスココード:108-3244
・質量:0.15kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

桜井 カードプリンターインクリボン SPCDC-YMCKOの型番YMCKOのページです。
型番YMCKOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

桜井 カードプリンターインクリボン SPCDC-YMCKO

桜井 カードプリンターインクリボン SPCDC-YMCKO

    桜井 カードプリンターインクリボン SPCDC-YMCKOK

    桜井 カードプリンターインクリボン SPCDC-YMCKOK

      29x58mm ネームタグ

      29x58mm ネームタグ

        ポケループ

        ポケループ

          メーカー 桜井 桜井 エスコ エスコ
          通常価格 14,393円 13,468円 1,160円 1,318円
          通常出荷日 4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

          桜井 カードプリンターインクリボン SPCDC-YMCKOのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          名札カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました