(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DOGYU ステンレスローラー70mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DOGYU ステンレスローラー70mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,970円 6,463円
税込単価
7,667円 7,109円

【特長】・ステンレスで錆びにくく、重量がある為、壁面にクロスをしっつかり貼る事...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

01827

2個

6,970円

6,463

( 7,109円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスで錆びにくく、重量がある為、壁面にクロスをしっつかり貼る事が出来ます
【商品仕様】
・表面の傷みやすい壁紙におすすめです
・ステンレスローラー使用
・幅(mm):70
・高さ(mm):185
・トラスココード:120-8618
・質量:550g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DOGYU ステンレスローラー70mmの型番01827のページです。
型番01827に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DOGYU ステンレスローラー70mm

DOGYU ステンレスローラー70mm

    DOGYU ウレタンローラー70mm

    DOGYU ウレタンローラー70mm

      DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mm

      DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mm

        DOGYU ソフトウレタンローラー70mm

        DOGYU ソフトウレタンローラー70mm

          DOGYU ウレタンローラー40mm

          DOGYU ウレタンローラー40mm

            DOGYU ふっ素樹脂ローラー40mm

            DOGYU ふっ素樹脂ローラー40mm

              DOGYU ソフトウレタンローラー40mm

              DOGYU ソフトウレタンローラー40mm

                コーキングノズル

                コーキングノズル

                  井上工具 コーキング絞り

                  井上工具 コーキング絞り

                    コーキングノズル3PCS SKCS-3

                    コーキングノズル3PCS SKCS-3

                      コーキングパッドセット SKCS-6

                      コーキングパッドセット SKCS-6

                        ネジッティ

                        ネジッティ

                          ハンドル回転式カートリッジガン

                          ハンドル回転式カートリッジガン

                            メーカー 土牛 土牛 土牛 土牛 土牛 土牛 土牛 井上工具 井上工具 SK-11 SK-11 東邦ゴム工業 トラスコ中山
                            通常価格 6,970円 3,946円 8,210円 4,217円 3,345円 6,650円 3,031円 475円 208円 855円 1,176円 6,000円 896円
                            通常出荷日 6日目   5日目   5日目   5日目   6日目   4日目   5日目   1日目   8日目   3日目   3日目   1日目   1日目  

                            DOGYU ステンレスローラー70mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました