(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水溶性研削油 ノリタケクール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水溶性研削油 ノリタケクール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
28,982円 ~ 34,115円  特別価格 
税込価格
31,880円 ~ 37,527円  特別価格 

【特長】・エマルションタイプの研削油です・潤滑性に優れ、アルミの切削・研削にも...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

NKZ-D【特長】
・ソリューションタイプの研削油です
・低発泡、耐腐敗性最高品です
【商品仕様】
・鋼、FCの研削加工に
・容量(L):20
・JANコード:4962356510014
・トラスココード:107-2804
・質量:22kg
ES20KP-D【特長】
・エマルションタイプの研削油です
・潤滑性に優れ、アルミの切削・研削にも適しています
【商品仕様】
・鋼、FC、アルミの研削・切削加工に
・容量(L):20
・JANコード:4962356510045
・トラスココード:107-2805
・質量:21kg
N60TCS-D【特長】
・超硬専用研削油です
・超硬材の腐食、液の赤色化を防止します
【商品仕様】
・超硬および鉄系材料の研削加工に
・容量(L):20
・JANコード:4962356510038
・トラスココード:107-2803
・質量:22kg
SECY-D【特長】
・シンセティックタイプの研削油です
・洗浄性、潤滑性に優れます
【商品仕様】
・鋼、FCの研削加工に
・容量(L):20
・JANコード:4962356510021
・トラスココード:107-2806
・質量:22kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・エマルションタイプの研削油です・潤滑性に優れ、アルミの切削・研削にも適しています・鋼、FC、アルミの研削・切削加工に・容量(L):20
・JANコード:4962356510045・トラスココード:107-2805・質量:21kg

1個

34,115円

30,440

( 33,484円 )

7日目

・超硬専用研削油です・超硬材の腐食、液の赤色化を防止します・超硬および鉄系材料の研削加工に・容量(L):20
・JANコード:4962356510038・トラスココード:107-2803・質量:22kg

1個

28,982( 31,880円 )

7日目

・シンセティックタイプの研削油です・洗浄性、潤滑性に優れます・鋼、FCの研削加工に・容量(L):20
・JANコード:4962356510021・トラスココード:107-2806・質量:22kg

1個

33,486( 36,835円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エマルションタイプの研削油です
・潤滑性に優れ、アルミの切削・研削にも適しています
<ES20KP-D>
・超硬専用研削油です
・超硬材の腐食、液の赤色化を防止します
<N60TCS-D>
・ソリューションタイプの研削油です
・低発泡、耐腐敗性最高品です
<NKZ-D>
・シンセティックタイプの研削油です
・洗浄性、潤滑性に優れます
<SECY-D>
【用途】
・鋼、FC、アルミの研削・切削加工に
<ES20KP-D>
・超硬および鉄系材料の研削加工に
<N60TCS-D>
・鋼、FCの研削加工に
<NKZ-D、SECY-D>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水溶性研削油 ノリタケクール

水溶性研削油 ノリタケクール

    切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

    切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

      切削剤 ウルトラカット

      切削剤 ウルトラカット

        切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

        切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

          リライアソルE-BA

          リライアソルE-BA

            リライアソルS-N

            リライアソルS-N

              リライアソルE-NA

              リライアソルE-NA

                リライアソルS-B

                リライアソルS-B

                  エコカット 油性切削油

                  エコカット 油性切削油

                    モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L

                    モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L

                      カッティングオイルKT-50

                      カッティングオイルKT-50

                        リライアカットDH5

                        リライアカットDH5

                          リライアカットDS30

                          リライアカットDS30

                            メーカー ノリタケ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー フックスジャパン 東レ・ダウコーニング コンドーテック JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 28,982円 36,900円 1,512円 32,135円 28,004円 29,126円 23,156円 26,961円 16,063円 147,657円 17,761円 16,449円 13,340円
                            通常出荷日 6日目~   4日目   1日目~   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   6日目   7日目   7日目   7日目  

                            水溶性研削油 ノリタケクールのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            平面研削加工時に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/17
                            平面研削盤で加工する時に水をかけながら研削しますが、その水にこの研削油を混ぜて使用しています。不通に使えています。今まで他のものを使用していましたが廃番になってしまったので探して購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました