(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジテック パイプ継手四方エルボ・32mm(ネジ止め付)

フジテック パイプ継手四方エルボ・32mm(ネジ止め付)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,661円
税込単価
2,927円

【特長】・四方向用のパイプジョイント金具です・止ネジにより取り付けるパイプ部分...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-28418

1個

2,661( 2,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・四方向用のパイプジョイント金具です
・止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます
【商品仕様】
・A(mm):37
・色:クロームメッキ仕上げ
・B(mm):50
・C(mm):66
・適応パイプ径(mm):32
・材質:亜鉛ダイカスト
・表面処理:クロームメッキ仕上げ
・JANコード:4525796284183
・トラスココード:123-2853
・質量:145g

B-28418で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジテック パイプ継手四方エルボ・32mm(ネジ止め付)の型番B-28418のページです。
型番B-28418に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジテック パイプ継手四方エルボ・32mm(ネジ止め付)

フジテック パイプ継手四方エルボ・32mm(ネジ止め付)

    フジテック パイプ継手エルボ・32mm(ネジ止め付)

    フジテック パイプ継手エルボ・32mm(ネジ止め付)

      フジテック パイプ継手クロス・32mm(ネジ止め付)

      フジテック パイプ継手クロス・32mm(ネジ止め付)

        フジテック パイプ継手エルボ・32mm

        フジテック パイプ継手エルボ・32mm

          フジテック パイプ継手三方エルボ・32mm(ネジ止め付)

          フジテック パイプ継手三方エルボ・32mm(ネジ止め付)

            フジテック パイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付)

            フジテック パイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付)

              フジテック パイプ継手ストレート・25mm

              フジテック パイプ継手ストレート・25mm

                フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通

                フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通

                  メーカー フジテックジャパン フジテックジャパン フジテックジャパン フジテックジャパン フジテックジャパン フジテックジャパン フジテックジャパン フジテックジャパン
                  通常価格 2,661円 1,973円 2,847円 1,825円 2,804円 2,013円 753円 1,481円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                  フジテック パイプ継手四方エルボ・32mm(ネジ止め付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました