(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジテック A型ブラケット25パイ・首長・止

フジテック A型ブラケット25パイ・首長・止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
743円
税込単価
817円

【特長】・見た目がスマートなA型タイプのブラケットです【商品仕様】・A(mm)...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    ブラケット・アクセサリー
  • タイプ:
    首長止穴
  • 厚さ(mm):
    17
  • 適応パイプ径(mm):
    25
  • A(mm):
    25.4
  • B(mm):
    18
  • C(mm):
    80
  • D(mm):
    65.5
  • E(mm):
    5
  • F(mm):
    60
  • G(mm):
    20
  • JANコード:
    4525796281076
  • 質量(g):
    80
  • トラスココード:
    123-2831
  • 材質1:
    亜鉛ダイカスト
  • 材質2:
    表面処理:クロームメッキ仕上げ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-28107

1個

743( 817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見た目がスマートなA型タイプのブラケットです
【商品仕様】
・A(mm):25.4
・色:クロームメッキ仕上げ
・B(mm):66
・厚さ(mm):17
・C(mm):80
・高さ(mm):80
・D(mm):60
・適応パイプ径(mm):25
・材質:亜鉛ダイカスト
・表面処理:クロームメッキ仕上げ
・JANコード:4525796281076
・トラスココード:123-2831
・質量:80g

B-28107で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジテック A型ブラケット25パイ・首長・止の型番B-28107のページです。
型番B-28107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジテック A型ブラケット25パイ・首長・止

フジテック A型ブラケット25パイ・首長・止

    フジテック A型ブラケット32パイ・首長・止

    フジテック A型ブラケット32パイ・首長・止

      フジテック A型ブラケット25パイ・首長・通

      フジテック A型ブラケット25パイ・首長・通

        フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通

        フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通

          Y型ブラケット

          Y型ブラケット

            セコンドブラケット

            セコンドブラケット

              フジテック パイプ継手エルボ・32mm(ネジ止め付)

              フジテック パイプ継手エルボ・32mm(ネジ止め付)

                セフティブラケット 2ッ穴

                セフティブラケット 2ッ穴

                  メーカー フジテックジャパン フジテックジャパン フジテックジャパン フジテックジャパン 清水 杉田エース フジテックジャパン 杉田エース
                  通常価格 743円 826円 1,024円 1,481円 266円 1,147円 1,973円 911円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   5日目   1日目   7日目  
                  パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 ブラケット・アクセサリー - - - ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー - ブラケット・アクセサリー
                  タイプ 首長止穴 - - - - - - -
                  厚さ(mm) 17 - - - - - - -
                  適応パイプ径(mm) 25 - - - - - - -
                  A(mm) 25.4 32.5 - - - - - -

                  フジテック A型ブラケット25パイ・首長・止のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました