(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 ネット吊り

123 ネット吊り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,294円
税込価格
1,423円

【特長】・桁に引っ掛けるだけで設置できます・持ち運びに便利な収納袋付きです・木...

詳細情報を確認する

  • 寸法D(mm):
    25

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 安全ネットの吊綱は構造物にしっかりと結んでください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
118
105
194
110
スチール(ユニクロメッキ)
4990870052703
868-8208
355

1個

1,294( 1,423円 )

4日目

133
120
224
124
スチール(クロメートメッキ)
4990870052802
859-9741
395

1個

1,294( 1,423円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・桁に引っ掛けるだけで設置できます
・持ち運びに便利な収納袋付きです
・木造工事用の安全ネット設置金具です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 安全ネットの吊綱は構造物にしっかりと結んでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 ネット吊り

123 ネット吊り

    オープンパッドアイ(SUS304)

    オープンパッドアイ(SUS304)

      ロープフック(SUS304)

      ロープフック(SUS304)

        カラビナ123型(環なし、環付き)

        カラビナ123型(環なし、環付き)

          スナップフックC型(ステンレス製)

          スナップフックC型(ステンレス製)

            L型フック

            L型フック

              ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)

              ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)

                Dフック

                Dフック

                  鉄スプリングフック

                  鉄スプリングフック

                    水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 1袋入

                    水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 1袋入

                      メーカー 伊藤製作所 フジワラ フジワラ フジワラ トラスコ中山 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 ハイロジック 水本機械製作所
                      通常価格 1,294円 856円 1,824円 2,616円 1,514円 1,077円 1,296円 860円 299円 833円
                      通常出荷日 4日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   2日目~   2日目  
                      寸法D(mm) 25 - - - - - - - - -

                      吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました