(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:202784
亜鉛引平織金網 910mm×30m アエンヒラオリカナアミ

亜鉛引平織金網 910mm×30m 202784

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,099円
税込単価
49,609円

【特長】・日本製金網です・縦糸と横糸が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

202784 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

202814【商品仕様】
・番手:21
・線径(mm):0.7
・目(A)(mm):4.38
・幅(mm):910
・長さ(m):30
・JANコード:4935967202814
・トラスココード:123-4357
・質量:33kg
・#21×5メッシュ
202784【特長】
・日本製金網です
・縦糸と横糸が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です
【商品仕様】
・ふるい・ざる、建築、防獣用に
・番手:20
・線径(mm):0.8
・目(A)(mm):5.55
・幅(mm):910
・長さ(m):30
・材質:亜鉛引鉄線
・JANコード:4935967202784
・トラスココード:123-2811
・質量:34kg
・#20×4メッシュ
202883【特長】
・日本製金網です
・縦糸と横糸が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です
【商品仕様】
・ふるい・ざる、建築、防獣用に
・番手:23
・線径(mm):0.55
・目(A)(mm):2.63
・幅(mm):910
・長さ(m):30
・材質:亜鉛引鉄線
・JANコード:4935967202883
・トラスココード:123-5885
・質量:32kg
・#23×8メッシュ
202753【特長】
・日本製金網です
・縦糸と横糸が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です
【商品仕様】
・ふるい・ざる、建築、防獣用に
・番手:18
・線径(mm):1
・目(A)(mm):9.16
・幅(mm):910
・長さ(m):30
・材質:亜鉛引鉄線
・JANコード:4935967202753
・トラスココード:123-5895
・質量:34kg
・#18×2.5メッシュ
202845【商品仕様】
・番手:22
・線径(mm):0.63
・目(A)(mm):3.36
・幅(mm):910
・長さ(m):30
・JANコード:4935967202845
・トラスココード:123-4352
・質量:34kg
・#22×6.5メッシュ

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202784

・日本製金網です・縦糸と横糸が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です・ふるい・ざる、建築、防獣用に・番手:20・線径(mm):0.8・目(A)(mm):5.55
・幅(mm):910・長さ(m):30・材質:亜鉛引鉄線・JANコード:4935967202784・トラスココード:123-2811・質量:34kg・#20×4メッシュ

1個

45,099( 49,609円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製金網です
・縦糸と横糸が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です
【用途】
・ふるい・ざる、建築、防獣用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

202784で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

亜鉛引平織金網 910mm×30mの型番202784のページです。
型番202784に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

亜鉛引平織金網 910mm×30m

亜鉛引平織金網 910mm×30m

    亜鉛引平織金網 455mm×30m

    亜鉛引平織金網 455mm×30m

      亜鉛引亀甲金網 910mm×30m

      亜鉛引亀甲金網 910mm×30m

        TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m

        TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m

          ビニール亀甲金網 グリーン

          ビニール亀甲金網 グリーン

            ビニール亀甲金網 ホワイト

            ビニール亀甲金網 ホワイト

              ビニール亀甲金網 ブラック

              ビニール亀甲金網 ブラック

                メーカー タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ
                通常価格 45,099円 25,873円 19,745円 33,379円 20,865円 18,628円 27,325円
                通常出荷日 5日目   5日目~   5日目~   4日目   7日目   7日目   7日目  

                亜鉛引平織金網 910mm×30mのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                202814
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様1 仕様2

                45,099円

                ( 49,609円 )
                1個 あり

                5日目

                ・番手:21・線径(mm):0.7・目(A)(mm):4.38・幅(mm):910・長さ(m):30・JANコード:4935967202814・トラスココード:123-4357・質量:33kg・#21×5メッシュ

                ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました