(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:202210
ビニール亀甲金網 ブラック ビニールキッコウカナアミ

ビニール亀甲金網 ブラック 202210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,325円 21,521円
税込単価
30,058円 23,673円

国内製原線を使用した日本製金網です。隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・国内製原線を使用した日本製金網です・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火や熱の近くで使用しないでください。

Loading...

202210 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

202210【特長】
・国内製原線を使用した日本製金網です
・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です
・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です
【商品仕様】
・養鶏、建築、防獣、園芸用に
・番手:20
・線径(mm):0.85
・目(A)(mm):16
・幅(mm):910
・長さ(m):30
・材質:ビニール被覆鉄線
・JANコード:4935967202210
・トラスココード:123-5896
・質量:12kg
202463【特長】
・国内製原線を使用した日本製金網です
・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です
・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です
【商品仕様】
・養鶏、建築、防獣、園芸用に
・番手:20
・線径(mm):0.85
・目(A)(mm):10
・幅(mm):910
・長さ(m):30
・材質:ビニール被覆鉄線
・JANコード:4935967202463
・トラスココード:123-4355
・質量:18kg

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202210

・養鶏、建築、防獣、園芸用に・番手:20・線径(mm):0.85・目(A)(mm):16・幅(mm):910・長さ(m):30・材質:ビニール被覆鉄線・JANコード:4935967202210
・トラスココード:123-5896・質量:12kg

1個

27,325円

21,521

( 23,673円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

国内製原線を使用した日本製金網です。
隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火や熱の近くで使用しないでください。

202210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニール亀甲金網 ブラックの型番202210のページです。
型番202210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール亀甲金網 ブラック

ビニール亀甲金網 ブラック

    ビニール亀甲金網 グリーン

    ビニール亀甲金網 グリーン

      ビニール亀甲金網 ホワイト

      ビニール亀甲金網 ホワイト

        亜鉛引亀甲金網 910mm×30m

        亜鉛引亀甲金網 910mm×30m

          TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m

          TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m

            亜鉛引平織金網 455mm×30m

            亜鉛引平織金網 455mm×30m

              亜鉛引平織金網 910mm×30m

              亜鉛引平織金網 910mm×30m

                結束線

                結束線

                  ハント カラー 有刺鉄線 #14X100M

                  ハント カラー 有刺鉄線 #14X100M

                    メーカー タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ ダイドーハント ダイドーハント
                    通常価格 27,325円 20,865円 18,628円 19,745円 33,379円 25,873円 45,099円 364円 11,582円
                    通常出荷日 7日目   7日目   7日目   5日目~   4日目   5日目~   5日目   1日目   6日目  
                    仕様1 ・国内製原線を使用した日本製金網です・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です - - ・国内製原線を使用した日本製金網です・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です - - - - -

                    ビニール亀甲金網 ブラックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    202463
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様2 仕様3

                    32,546円

                    ( 35,801円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    ・養鶏、建築、防獣、園芸用に・番手:20・線径(mm):0.85・目(A)(mm):10・幅(mm):910・長さ(m):30・材質:ビニール被覆鉄線・JANコード:4935967202463・トラスココード:123-4355・質量:18kg

                    ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました