(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス線

ステンレス線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,050円  特別価格 
税込価格
20,955円  特別価格 

【特長】・サビに強いステンレス製針金です・多く使われる方用にお得な5Kg・10...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
線径(mm)
長さ(m)
番手
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.9
1980
#20
4962123570043
134-8196
10000

1個

19,050( 20,955円 )

5日目

1.2
1100
#18
4962123570067
134-8194
10000

1個

19,050( 20,955円 )

5日目

1.6
620
#16
4962123570081
134-9693
10000

1個

19,050円

18,722

( 20,594円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス製針金です
・多く使われる方用にお得な5Kg・10Kg巻きです
・結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス線

ステンレス線

    ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

    ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

      メーカー ダイドーハント ダイドーハント
      通常価格 19,050円 13,577円
      通常出荷日 5日目   1日目  
      種類 ワイヤー -
      材質 ステンレス(SUS304) -

      ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました