(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミーリングチップ CBNダイヤモンド BDGT○○FR/BDGT○○FR-LE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BDGT11T302FR-KPD230
ミーリングチップ CBNダイヤモンド BDGT○○FR/BDGT○○FR-LE ミーリングチップ BDGT

通常単価(税別)
11,070円
税込単価
12,177円

【特長】・世界最高レベルの超微粒ダイヤモンド(KPD001)・刃先強度が高く、...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    B(82°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 適合ホルダ:
    MECエンドミル、MECフェースミル、MECヘッド
  • 寸法W1(mm):
    6.7
  • 寸法D1(mm):
    2.8
  • 角度AS(°):
    18
  • 角度AN(°):
    13
  • チップ長さ(mm):
    11.5
  • S(mm):
    3.8

型番

BDGT11T302FR-KPD230 解除

Loading...

 
カタログを表示

BDGT11T302FR-KPD230 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材類
rε(mm)
寸法 LE(mm)
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDGT11T302FR-KPD230

KPD230
0.2
3.8
KPD230

1個

11,070( 12,177円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界最高レベルの超微粒ダイヤモンド(KPD001)
・刃先強度が高く、耐摩耗性、耐欠損性、刃立性に優れる(KPD001)
・粗粒と微粒混合の高密度焼結体により、耐アブレイシブ摩耗(擦れ摩耗)、耐チッピング性に優れる(KPD230)
【用途】
・アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工
・プラスチックなど非金属の高速加工
・超硬合金の加工(KPD001のみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリングチップ CBNダイヤモンド BDGT○○FR/BDGT○○FR-LEの型番BDGT11T302FR-KPD230のページです。
型番BDGT11T302FR-KPD230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミーリングチップ CBNダイヤモンド BDGT○○FR/BDGT○○FR-LE

ミーリングチップ CBNダイヤモンド BDGT○○FR/BDGT○○FR-LE

    コロミル365用ワイパーチップ

    コロミル365用ワイパーチップ

      アルミ用高速カッタRF4000R型用

      アルミ用高速カッタRF4000R型用

        コロミル390チップ

        コロミル390チップ

          コロミル490用チップ

          コロミル490用チップ

            コロミル245用CBNチップ

            コロミル245用CBNチップ

              京セラ ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング

              京セラ ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング

                コロミル365用チップ

                コロミル365用チップ

                  コロミル590用CBNチップ

                  コロミル590用CBNチップ

                    メーカー 京セラ サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック サンドビック 京セラ サンドビック サンドビック
                    通常価格 8,640円 3,371円 1,144円 1,542円 1,961円 13,600円 1,557円 2,926円 17,143円
                    通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目~   3日目  
                    形状(型番頭文字) B(82°平行四辺形) その他 - その他 S(正方形) S(正方形) P(正五角形) その他 その他
                    逃げ角 その他 N(0°) - - D(15°) E(20°) N(0°) N(0°) その他
                    被削材 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 - 非鉄金属 - - - 鋳鉄 - 鋳鉄 / 高硬度材
                    利用可能コーナー数 1 8 - 2 4 4 その他 8 1
                    適合ホルダ MECエンドミル、MECフェースミル、MECヘッド - - - - - - - -

                    ミーリングチップ CBNダイヤモンド BDGT○○FR/BDGT○○FR-LEのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BDGT11T302FR-KPD001
                    BDGT11T302FR-LE-KPD001
                    BDGT11T302FR-LE-KPD230
                    BDGT11T304FR-KPD001
                    BDGT11T304FR-KPD230
                    BDGT11T304FR-LE-KPD001
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    材類
                    (mm)
                    寸法 LE
                    (mm)
                    材種

                    11,070円

                    ( 12,177円 )
                    1個 -

                    3日目

                    KPD0010.23.8KPD001

                    11,070円

                    ( 12,177円 )
                    1個 -

                    4日目

                    KPD0010.25.2KPD001

                    11,070円

                    ( 12,177円 )
                    1個 -

                    4日目

                    KPD2300.25.2KPD230

                    11,070円

                    ( 12,177円 )
                    1個 -

                    3日目

                    KPD0010.43.8KPD001

                    8,640円

                    ( 9,504円 )
                    1個 -

                    3日目

                    KPD2300.43.8KPD230

                    11,070円

                    ( 12,177円 )
                    1個 -

                    3日目

                    KPD0010.45.2KPD001

                    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました