(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nクール(R)ウェア タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSP空調服(TM) ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NA-113-C44-S3
Nクール(R)ウェア タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSP空調服(TM) ブルー タチエリチタンカタアテアリフルハーネスヨウNSPブルーL(

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,534円
税込単価
15,987円

【特長】・汗の気化熱利用の涼しい服です・専用バッテリーを使用して長時間・高出力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 詳細タイプ:
    作業用
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    エアコンテック(ポリエステル100%)

(i)ご注意

  • 必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。

型番

NA-113-C44-S3 解除

Loading...

商品情報を表示

NA-113-C44-S3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA-113-C44-S3

L
4573210836050
135-6725
120
52
82
66
430
タチエリチタン

1個

14,534( 15,987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗の気化熱利用の涼しい服です
・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります
・低ランニングコストです
・生地内側にチタン加工(NA-313-C44-S3除外)
・肩当有

(i)ご注意

  • 必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Nクール(R)ウェア タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSP空調服(TM) ブルーの型番NA-113-C44-S3のページです。
型番NA-113-C44-S3に関する仕様情報を記載しております。

Nクール(R)ウェア タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSP空調服(TM) ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NA-113-C44-S4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 胸囲(cm) 肩幅(cm) 袖丈(cm) 着丈(cm) 質量(g) 仕様

15,531円

( 17,084円 )
1個 あり

19日目

LL4573210836067135-2003124548568445タチエリチタン

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました