(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カストロコート2006 1 ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2006-1-LL
カストロコート2006 1 ネイビー コーコス カストロコート2006 1 ネイビー LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,823円
税込単価
9,705円

【特長】・抜群の保温性、ハードな動作にも対応の動きやすさが魅力の商品です

詳細情報を確認する

型番

2006-1-LL 解除

Loading...

商品情報を表示

2006-1-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2006-1-LL

LL
4944561740035
135-1348
850

1個

8,823( 9,705円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の保温性、ハードな動作にも対応の動きやすさが魅力の商品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カストロコート2006 1 ネイビーの型番2006-1-LLのページです。
型番2006-1-LLに関する仕様情報を記載しております。

カストロコート2006 1 ネイビーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2006-1-EL
2006-1-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

9,224円

( 10,146円 )
1個 あり

9日目

EL4944561740042135-1340890

8,823円

( 9,705円 )
1個 あり

9日目

L4944561740028135-1354810

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました