(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー上 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE527UE-L
ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー上 L サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,255円
税込単価
13,481円

【特長】・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • サイズ:
    L
  • 質量(g):
    670
  • 材質1:
    ポリエステル80%、綿20%、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂
  • 胸囲(cm):
    116
  • 着丈(cm):
    66

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

VE527UE-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

VE527UE-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
JANコード
トラスココード
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE527UE-L

ネイビー
4548890230092
835-7021
VE527

1個

12,255( 13,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
・ストレッチ性のある生地を使用しています
・内側に収納ポケット付きです
・日本乳がんピンクリボン運動対象商品です
・帯電防止作業服JIS適合品
【用途】
・作業現場用として
・建設業、製造業、運輸業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー上 Lの型番VE527UE-Lのページです。
型番VE527UE-Lに関する仕様情報を記載しております。

ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー上 Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VE520UE-L
VE521UE-L
VE529UE-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) 詳細カラー JANコード トラスココード 仕様詳細

12,703円

( 13,973円 )
1個 あり

1日目

アイボリー4548890229881835-6958VE520

12,703円

( 13,973円 )
1個 あり

1日目

シルバーグレー4548890229959835-6979VE521

12,741円

( 14,015円 )
1個 あり

1日目

チャコール4548890230160835-7042VE529

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました