(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

楽腰パンツ 腰部保護ベルト単体 VE502B/VE507B/VE509B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE502B-S
楽腰パンツ 腰部保護ベルト単体 VE502B/VE507B/VE509B サギョウフク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,397円
税込単価
4,837円

【特長】・ベルデクセル楽腰パンツの交換用の腰部保護ベルトです・帯電防止作業服J...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ベルト
  • 季節:
    通年
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    ボタン:樹脂
  • 仕様詳細:
    マジックテープ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ベルトとパンツは、同じサイズの組み合わせでご使用ください。ベルト単体ではご使用いただけけません。腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。本商品は医療品ではありません。

型番

VE502B-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

VE502B-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE502B-S

S
カーキ
4548890239767
835-7290
70~75

1個

4,397( 4,837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルデクセル楽腰パンツの交換用の腰部保護ベルトです
・帯電防止作業服JIS適合品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ベルトとパンツは、同じサイズの組み合わせでご使用ください。ベルト単体ではご使用いただけけません。腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。本商品は医療品ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

楽腰パンツ 腰部保護ベルト単体 VE502B/VE507B/VE509Bの型番VE502B-Sのページです。
型番VE502B-Sに関する仕様情報を記載しております。

楽腰パンツ 腰部保護ベルト単体 VE502B/VE507B/VE509Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VE502B-5L
VE502B-LL
VE502B-M
VE507B-3L
VE507B-4L
VE507B-5L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 詳細カラー JANコード トラスココード ウエスト(cm)

4,397円

( 4,837円 )
1個 あり

1日目

5Lカーキ4548890239828835-7296105~115

4,397円

( 4,837円 )
1個 あり

1日目

LLカーキ4548890239798835-729385~90

4,397円

( 4,837円 )
1個 あり

1日目

Mカーキ4548890239774835-729175~80

4,397円

( 4,837円 )
1個 あり

1日目

3Lネイビー4548890239873835-731590~95

4,397円

( 4,837円 )
1個 あり

1日目

4Lネイビー4548890239880835-731695~105

4,397円

( 4,837円 )
1個 あり

1日目

5Lネイビー4548890239897835-7317105~115

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました