(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,088円 ~ 9,868円
税込価格
9,997円 ~ 10,855円

【特長】・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています・着心地と作業...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 材質1:
    ポリエステル100%、ストレッチトロ(薄地)、ファスナー:樹脂、マジックテープ(左後ポケット)
  • 股下(cm):
    78

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4L
シルバーグレー
4979058947789
825-9235
620
95~105

1個

9,868( 10,855円 )

6日目

S
シルバーグレー
4979058947734
825-9240
450
70~75

1個

9,868( 10,855円 )

1日目

M
ブルー
4979058947819
825-9254
500
75~80

1個

9,868( 10,855円 )

6日目

3L
ネイビー
4979058947918
825-9264
590
90~95

1個

9,868( 10,855円 )

6日目

L
ネイビー
4979058947895
825-9267
550
80~85

1個

9,868( 10,855円 )

6日目

S
ネイビー
4979058947871
825-9270
450
70~75

1個

9,088( 9,997円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています
・着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です
・IEC(国際電気標準会議)対応
・帯電防止作業服JIS適合品
・消臭テープ入り
【用途】
・建設、住宅作業、運輸、物流
・吸水・防汚加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地)

静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地)

    ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地) VES71 SITA L

    ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地) VES71 SITA L

      静電気帯電防止作業服 パンツ

      静電気帯電防止作業服 パンツ

        ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE71 下 L

        ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE71 下 L

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 9,088円 9,868円 9,666円 9,926円
          通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目  
          商品分類 ズボン - ズボン -
          季節 通年 - 通年 -
          帯電防止素材 あり - あり -
          JIS規格適合品 - -
          材質1 ポリエステル100%、ストレッチトロ(薄地)、ファスナー:樹脂、マジックテープ(左後ポケット) - ポリエステル100%●ストレッチツイル(厚地) -

          静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました