(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ 1トーンカラー/2トーンカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TC13-L
キャップ 1トーンカラー/2トーンカラー ミドリアンゼン キャップ ライトブルー L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,255円
税込単価
1,381円

【特長】・合わせやすいシンプル1トーンカラーです<TC21-□、TC29-□除...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

商品情報を表示

TC13-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
頭囲寸法(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC13-L

L
ライトブルー
4979058614407
797-9029
103
ポリエステル65%、綿35%
56~59

4個

1,255( 1,381円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合わせやすいシンプル1トーンカラーです<TC21-□、TC29-□除き>
・ファッション性を高める2トーンカラーです<TC21-□、TC29-□>

・後ろアジャスター付です
【用途】
・建設業、製造業、運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャップ 1トーンカラー/2トーンカラーの型番TC13-Lのページです。
型番TC13-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ 1トーンカラー/2トーンカラー

キャップ 1トーンカラー/2トーンカラー

    ワークキャップ 男女兼用 8617

    ワークキャップ 男女兼用 8617

      AZ-8618 ワークキャップ(男女兼用)

      AZ-8618 ワークキャップ(男女兼用)

        AZ-66306 吸汗速乾ニットキャップ(男女兼用)

        AZ-66306 吸汗速乾ニットキャップ(男女兼用)

          作業用帽子 キャップ TC23

          作業用帽子 キャップ TC23

            帽子(丸アポロ型)90019シリーズ

            帽子(丸アポロ型)90019シリーズ

              帽子(丸アポロ型)

              帽子(丸アポロ型)

                メーカー ミドリ安全 アイトス アイトス アイトス ミドリ安全 自重堂 自重堂
                通常価格 1,123円 2,500円 2,500円 2,700円 2,757円 2,467円 2,467円
                通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   6日目   5日目   5日目  
                商品分類 キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ
                季節 通年 通年 通年 通年 - 秋冬 秋冬

                キャップ 1トーンカラー/2トーンカラーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                TC13-LL
                TC13-M
                TC16-L
                TC16-LL
                TC16-M
                TC18-L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                色(系統) サイズ 詳細カラー JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 頭囲寸法
                (cm)

                1,153円

                ( 1,268円 )
                4個 あり

                4日目

                LLライトブルー4979058614414797-9037105ポリエステル65%、綿35%58~61

                1,152円

                ( 1,267円 )
                4個 あり

                4日目

                Mライトブルー4979058614391797-9045100ポリエステル65%、綿35%54~57

                1,152円

                ( 1,267円 )
                4個 あり

                4日目

                Lライトグリーン4979058614438797-9053103ポリエステル65%、綿35%56~59

                1,152円

                ( 1,267円 )
                4個 あり

                4日目

                LLライトグリーン4979058614445797-9061105ポリエステル65%、綿35%58~61

                1,152円

                ( 1,267円 )
                1個 あり

                13日目

                Mライトグリーン4979058614421797-9070100ポリエステル65%、綿35%54~57

                1,123円

                ( 1,235円 )
                4個 あり

                1日目

                Lロイヤルブルー4979058729941797-9088103ポリエステル65%、綿35%56~59

                オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました