(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男女ペア長袖シャツ VES281 UE L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男女ペア長袖シャツ VES281 UE L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,724円
税込単価
9,596円

【特長】・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています・着心地と作業...

詳細情報を確認する

型番

VES281-UE-L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VES281-UE-L

1個

8,724( 9,596円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています
・着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です
【商品仕様】
・建設
・住宅作業
・運輸
・物流
・IEC(国際電気標準会議)対応
・帯電防止作業服JIS適合品
・吸水・防汚加工
・消臭テープ入り
・色:シルバーグレー
・サイズ:L
・胸囲(cm):112
・着丈(cm):80
・材質:ポリエステル100%%
・ストレッチトロ(薄地)
・ファスナー:樹脂
・マジックテープ(胸ポケット、カフス)
・JANコード:4979058939005
・トラスココード:825-9213
・質量:400g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男女ペア長袖シャツ VES281 UE Lの型番VES281-UE-Lのページです。
型番VES281-UE-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男女ペア長袖シャツ VES281 UE L

ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男女ペア長袖シャツ VES281 UE L

    男女ペア長袖シャツ GS2571上

    男女ペア長袖シャツ GS2571上

      ミドリ安全 ベルデクセルPlantex ストレッチ長袖シャツ アースグリーン4L

      ミドリ安全 ベルデクセルPlantex ストレッチ長袖シャツ アースグリーン4L

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 8,724円 3,980円 9,417円
        通常出荷日 13日目   5日目~   6日目  

        ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男女ペア長袖シャツ VES281 UE Lのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました