(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気帯電防止作業服 男女ペアブルゾン(薄地)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VES273-UE-M
静電気帯電防止作業服 男女ペアブルゾン(薄地) セイデンキタイデンボウシサギョウフク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,081円 11,948円
税込単価
13,289円 13,143円

【特長】・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています・着心地と作業...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    ポリエステル100%、ストレッチツイル(薄地)、ファスナー:樹脂、マジックテープ(胸ポケット、カフス)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VES273-UE-M 解除

Loading...

商品情報を表示

VES273-UE-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VES273-UE-M

M
ブルー
4979058946652
825-9199
114
61

1個

12,081円

11,948

( 13,143円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています
・着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です
・IEC(国際電気標準会議)対応
・帯電防止作業服JIS適合品
・消臭テープ入り
【用途】
・建設、住宅作業、運輸、物流
・吸水・防汚加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気帯電防止作業服 男女ペアブルゾン(薄地)の型番VES273-UE-Mのページです。
型番VES273-UE-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気帯電防止作業服 男女ペアブルゾン(薄地)

静電気帯電防止作業服 男女ペアブルゾン(薄地)

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE77 上 LL

    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE77 上 LL

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 11,913円 13,674円
      通常出荷日 5日目~   1日目  
      商品分類 ジャケット -
      季節 通年 -
      袖形状 長袖 -
      帯電防止素材 あり -
      JIS規格適合品 -

      静電気帯電防止作業服 男女ペアブルゾン(薄地)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      VES271-UE-SS
      VES273-UE-L
      VES273-UE-LL
      VES273-UE-S
      VES277-UE-L
      VES277-UE-LL
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      色(系統) サイズ 詳細カラー JANコード トラスココード 胸囲(cm) 着丈(cm)

      12,081円

      ( 13,289円 )
      1個 あり

      6日目

      SSシルバーグレー4979058946553825-919310658

      12,081円

      ( 13,289円 )
      1個 あり

      6日目

      Lブルー4979058946669825-919711864

      12,081円

      ( 13,289円 )
      1個 あり

      5日目

      LLブルー4979058946676825-919812267

      12,081円

      ( 13,289円 )
      1個 あり

      5日目

      Sブルー4979058946645825-920011058

      12,081円

      ( 13,289円 )
      1個 あり

      19日目

      Lネイビー4979058946744825-920511864

      11,913円

      ( 13,104円 )
      1個 あり

      5日目

      LLネイビー4979058946751825-920612267

      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました