(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気帯電防止作業服 スモック VEL77

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VEL77-UE-9
静電気帯電防止作業服 スモック VEL77 セイデンキタイデンボウシサギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,424円
税込単価
11,466円

【特長】・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています・着心地と作業...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ネイビー
  • 質量(g):
    520
  • 材質1:
    ポリエステル100%、ストレッチツイル(厚地)、ファスナー:樹脂、マジックテープ(右腰小ポケット、カフス)

型番

VEL77-UE-9 解除

Loading...

商品情報を表示

VEL77-UE-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEL77-UE-9

9
4979058938701
825-9079
102
66

1個

10,424( 11,466円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています
・着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です
・IEC(国際電気標準会議)対応
・帯電防止作業服JIS適合品
【用途】
・建設、住宅作業、運輸、物流
・吸水・防汚加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気帯電防止作業服 スモック VEL77の型番VEL77-UE-9のページです。
型番VEL77-UE-9に関する仕様情報を記載しております。

静電気帯電防止作業服 スモック VEL77のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VEL77-UE-19
VEL77-UE-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 胸囲(cm) 着丈(cm)

10,424円

( 11,466円 )
1個 あり

6日目

194979058938756825-907712870

10,424円

( 11,466円 )
1個 あり

6日目

74979058938695825-90789864

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました