(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル下 7号/19号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VEL57-SITA-19
ベルデクセル下 7号/19号 サギョウフク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,252円
税込単価
9,077円

【特長】・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベル...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 材質1:
    ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル
  • 股下(cm):
    78

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VEL57-SITA-19 解除

Loading...

商品情報を表示

VEL57-SITA-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEL57-SITA-19

19
ネイビー
4979058928993
811-2093
470
85~90
VEL57

1個

8,252( 9,077円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです
・後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがズムーズになりました
・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です
・帯電防止作業服JIS適合品
【用途】
・建設、住宅作業、運輸、物流

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル下 7号/19号の型番VEL57-SITA-19のページです。
型番VEL57-SITA-19に関する仕様情報を記載しております。

ベルデクセル下 7号/19号のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VEL53-SITA-7
VEL59-SITA-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 詳細カラー JANコード トラスココード 質量(g) ウエスト(cm) 仕様詳細

8,252円

( 9,077円 )
4個 あり

6日目

7ロイヤルブルー4979058928795811-208337055~60VEL53

8,252円

( 9,077円 )
4個 あり

6日目

7チャコール4979058929006811-217437055~60VEL59

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました