(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル VE57C/VE51C 下 S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルデクセル VE57C/VE51C 下 S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,051円
税込価格
9,956円

【特長】・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベル...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • サイズ:
    S
  • 質量(g):
    470
  • 材質1:
    ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル
  • ウエスト(cm):
    70~75
  • 股下(cm):
    80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバーグレー
4979058928023
811-2097

1個

9,051( 9,956円 )

6日目

ネイビー
4979058928238
811-2151

1個

9,051( 9,956円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです
・後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがズムーズになりました
・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です
・カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっています
・帯電防止作業服JIS適合品
【用途】
・建設、住宅作業、運輸、物流
・帯電防止作業服JIS適合品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセル VE57C/VE51C 下 S

ベルデクセル VE57C/VE51C 下 S

    ミドリ安全 ベルデクセル VE59C 下 S

    ミドリ安全 ベルデクセル VE59C 下 S

      ミドリ安全 ベルデクセル VE56 下 L

      ミドリ安全 ベルデクセル VE56 下 L

        ミドリ安全 ベルデクセル VE53 下 M

        ミドリ安全 ベルデクセル VE53 下 M

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 9,051円 9,051円 8,341円 8,341円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  
          商品分類 ズボン - - -
          季節 通年 - - -
          帯電防止素材 あり - - -
          JIS規格適合品 - - -
          サイズ S - - -

          ベルデクセル VE57C/VE51C 下 Sのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました