(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ベルデクセル VE53 上 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ベルデクセル VE53 上 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,684円
税込単価
11,752円

【特長】・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベル...

詳細情報を確認する

型番

VE53-UE-L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE53-UE-L

1個

10,684( 11,752円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです
・男女兼用のモデルです
・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
・カフスの調節はベルクロ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません
【商品仕様】
・建設
・住宅作業
・運輸
・物流
・帯電防止作業服JIS適合品
・色:ロイヤルブルー×ネイビー
・サイズ:L
・胸囲(cm):118
・着丈(cm):64
・材質:ポリエステル80%、綿20%
・ストレッチツイル
・JANコード:4979058926982
・トラスココード:811-2122
・質量:570g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ベルデクセル VE53 上 Lの型番VE53-UE-Lのページです。
型番VE53-UE-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ベルデクセル VE53 上 L

ミドリ安全 ベルデクセル VE53 上 L

    ミドリ安全 ベルデクセル VE59 上 SS

    ミドリ安全 ベルデクセル VE59 上 SS

      ミドリ安全 ベルデクセル VE56 上 5L

      ミドリ安全 ベルデクセル VE56 上 5L

        ミドリ安全 ベルデクセル VE57 上 S

        ミドリ安全 ベルデクセル VE57 上 S

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 10,684円 11,757円 11,757円 10,684円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  

          ミドリ安全 ベルデクセル VE53 上 Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました