(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ベルデクセル VE53 下 M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ベルデクセル VE53 下 M

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,341円 6,478円
税込単価
9,175円 7,126円

【特長】・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベル...

詳細情報を確認する

型番

VE53-SITA-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE53-SITA-M

4個

8,341円

6,478

( 7,126円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです
・後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがズムーズになりました
・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です
・カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっています
【商品仕様】
・建設
・住宅作業
・運輸
・物流
・帯電防止作業服JIS適合品
・色:ロイヤルブルー
・サイズ:M
・ウエスト(cm):75-80
・股下(cm):80
・材質:ポリエステル80%、綿20%
・ストレッチツイル
・JANコード:4979058927750
・トラスココード:811-2117
・質量:420g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ベルデクセル VE53 下 Mの型番VE53-SITA-Mのページです。
型番VE53-SITA-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ベルデクセル VE53 下 M

ミドリ安全 ベルデクセル VE53 下 M

    ミドリ安全 ベルデクセル VE56 下 L

    ミドリ安全 ベルデクセル VE56 下 L

      ベルデクセル VE57C/VE51C 下 S

      ベルデクセル VE57C/VE51C 下 S

        ミドリ安全 ベルデクセル VE59C 下 S

        ミドリ安全 ベルデクセル VE59C 下 S

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 8,341円 8,341円 9,051円 9,051円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  

          ミドリ安全 ベルデクセル VE53 下 Mのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました