(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセルPlantex ストレッチパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE487-SITA-S
ベルデクセルPlantex ストレッチパンツ サギョウフク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,228円 10,038円
税込単価
11,251円 11,042円

【特長】・「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し"BIO-PE...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 詳細カラー:
    ネイビー
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%、ストレッチツイル
  • 股下(cm):
    80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

VE487-SITA-S 解除

Loading...

商品情報を表示

VE487-SITA-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE487-SITA-S

S
4548890194431
798-1554
550
70~75

1個

10,228円

10,038

( 11,042円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し"BIO-PET基準"に適合した、世界初のワークウエアです
・帯電防止作業服JIS適合品
・グリーン購入法対応
【用途】
・建設業、製造業、運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセルPlantex ストレッチパンツの型番VE487-SITA-Sのページです。
型番VE487-SITA-Sに関する仕様情報を記載しております。

ベルデクセルPlantex ストレッチパンツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VE487-SITA-5L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) ウエスト(cm)

10,228円

( 11,251円 )
1個 あり

6日目

5L4548890194493798-1511600105~115

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました