(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコ帯電防止 スラックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RC-461-SITA-L
エコ帯電防止 スラックス エコタイデンボウシサギョウフク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,784円
税込単価
8,562円

【特長】・地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです<RC-5...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 股下(cm):
    78

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

RC-461-SITA-L 解除

Loading...

商品情報を表示

RC-461-SITA-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC-461-SITA-L

L
シルバーグレー
4979058632937
857-7014
460
ポリエステル95%(再生ポリエステル65%)、ナイロン5%、二重織り ツイル
80~85

1個

7,784( 8,562円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです
<RC-586C-SITA-5L、RC-586C-SITA-LL>
・抜群の洗濯耐久性です
<RC-193C-SITA-M、RC-197C-SITA-S>
・低発じん、帯電防止、防汚性、吸汗、吸放質性と多機能を極めた素材を使用した作業服です
<RC-461-SITA-L>

・エコマーク認定商品(第03103036号)
・帯電防止作業服JIS適合品
【用途】
・建設業、製造業、運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコ帯電防止 スラックスの型番RC-461-SITA-Lのページです。
型番RC-461-SITA-Lに関する仕様情報を記載しております。

エコ帯電防止 スラックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RC-193C-SITA-M
RC-197C-SITA-S
RC-586C-SITA-5L
RC-586C-SITA-LL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 詳細カラー JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 ウエスト(cm)

7,853円

( 8,638円 )
1個 あり

6日目

Mブルー4979058325358857-6946590ポリエステル65%(再生ポリエステル55%)、綿35%、ツイル75~80

7,958円

( 8,754円 )
1個 あり

6日目

Sネイビー4979058325488857-6989580ポリエステル65%(再生ポリエステル55%)、綿35%、ツイル70~75

5,947円

( 6,542円 )
4個 あり

6日目

5Lアースグリーン4979058877215857-7117660ポリエステル65%(再生ポリエステル65%)、綿35%、ツイル105~115

5,947円

( 6,542円 )
4個 あり

6日目

LLアースグリーン4979058877185857-7119625ポリエステル65%(再生ポリエステル65%)、綿35%、ツイル85~90

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました