(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

春夏 男女ペア長袖シャツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GS-2571-UE-L
春夏 男女ペア長袖シャツ ハルナツサギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,760円
税込単価
4,136円

【特長】・シンプル・ワーキングウエアです【用途】・建設業、製造業、運輸業・点検...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%、サマーツイル(薄地)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

GS-2571-UE-L 解除

Loading...

商品情報を表示

GS-2571-UE-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-2571-UE-L

L
シルバーグレー
4979058825445
857-4298
330
112
46
26
80

2個

3,760( 4,136円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル・ワーキングウエアです
【用途】
・建設業、製造業、運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

春夏 男女ペア長袖シャツの型番GS-2571-UE-Lのページです。
型番GS-2571-UE-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

春夏 男女ペア長袖シャツ

春夏 男女ペア長袖シャツ

    男女ペア長袖シャツ GS2571上

    男女ペア長袖シャツ GS2571上

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 3,760円 3,980円
      通常出荷日 5日目~   5日目~  
      商品分類 ワークシャツ ワークシャツ
      季節 春夏 -
      材質1 ポリエステル65%、綿35%、サマーツイル(薄地) -

      春夏 男女ペア長袖シャツのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      GS-2571-UE-S
      GS-2573-UE-L
      GS-2573-UE-M
      GS-2576-UE-M
      GS-2576-UE-S
      GS-2577-UE-L
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      色(系統) サイズ 詳細カラー JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm) 肩幅(cm) 袖丈(cm) 着丈(cm)

      3,760円

      ( 4,136円 )
      2個 あり

      6日目

      Sシルバーグレー4979058825421857-43013001044323.575

      3,760円

      ( 4,136円 )
      2個 あり

      6日目

      Lライトブルー4979058825520857-4307330112462680

      3,760円

      ( 4,136円 )
      2個 あり

      6日目

      Mライトブルー4979058825513857-4309310108442577

      3,760円

      ( 4,136円 )
      2個 あり

      6日目

      Mライトグリーン4979058825599857-4318310108442577

      3,760円

      ( 4,136円 )
      2個 あり

      6日目

      Sライトグリーン4979058825582857-43193001044323.575

      3,760円

      ( 4,136円 )
      2個 あり

      6日目

      Lネイビー4979058825681857-4325330112462680

      春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました