(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

春夏 男女ペア長袖ブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GS-2561-UE-M
春夏 男女ペア長袖ブルゾン ハルナツサギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,642円
税込単価
5,106円

【特長】・左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%、サマーツイル(薄地)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

GS-2561-UE-M 解除

Loading...

商品情報を表示

GS-2561-UE-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-2561-UE-M

M
シルバーグレー
4979058852151
857-4264
350
114
48
55
61

2個

4,642( 5,106円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です
【用途】
・建設業、製造業、運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

春夏 男女ペア長袖ブルゾンの型番GS-2561-UE-Mのページです。
型番GS-2561-UE-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

春夏 男女ペア長袖ブルゾン

春夏 男女ペア長袖ブルゾン

    春夏 男女ペア半袖ブルゾン

    春夏 男女ペア半袖ブルゾン

      男女ペアブルゾン シルバーグレー

      男女ペアブルゾン シルバーグレー

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 4,642円 4,098円 4,827円
        通常出荷日 1日目~   6日目~   1日目  
        商品分類 ジャケット ジャケット -
        季節 春夏 春夏 -
        袖形状 長袖 半袖 -
        材質1 ポリエステル65%、綿35%、サマーツイル(薄地) ポリエステル65%、綿35%、サマーツイル(薄地) -

        春夏 男女ペア長袖ブルゾンのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        GS-2561-UE-L
        GS-2566-UE-M
        GS-2567-UE-6L
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        色(系統) サイズ 詳細カラー JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm) 肩幅(cm) 袖丈(cm) 着丈(cm)

        4,642円

        ( 5,106円 )
        2個 あり

        6日目

        Lシルバーグレー4979058852168857-4262400118505764

        4,642円

        ( 5,106円 )
        2個 あり

        6日目

        Mライトグリーン4979058852335857-4282350114485561

        4,642円

        ( 5,106円 )
        2個 あり

        1日目

        6Lネイビー4979058852489857-4288450146606173

        春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました