(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 帯電防止 スラックス グリーン S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 帯電防止 スラックス グリーン S

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,629円 4,528円
税込単価
6,192円 4,981円

【特長】・ストレッチツイル素材で、動きやすいです【商品仕様】・建設業・製造業・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

G-486-SITA-S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-486-SITA-S

4個

5,629円

4,528

( 4,981円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチツイル素材で、動きやすいです
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・帯電防止作業服JIS適合品
・色:グリーン
・サイズ:S
・ウエスト(cm):70-75
・股下(cm):78
・材質:ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル
・JANコード:4979058774095
・トラスココード:857-3876
・質量:440g

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 帯電防止 スラックス グリーン Sの型番G-486-SITA-Sのページです。
型番G-486-SITA-Sに関する仕様情報を記載しております。

ミドリ安全 帯電防止 スラックス グリーン Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました