(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランプレステージジャンプ175AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GP-175AFCB
グランプレステージジャンプ175AF タクボ グランプレステージジャンプ175AFCB

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,624円 84,815円
税込単価
110,686円 93,297円

【特長】・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです・センターハンドル採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    1695
  • 奥行(mm):
    530
  • 高さ(mm):
    1900
  • 詳細タイプ:
    全面棚タイプ
  • 上部外寸 間口×奥行(mm):
    1723×615
  • 質量(g):
    93900
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    1640×420×1770
  • ブロック数(個):
    6
  • 耐荷重(kg):
    360
  • 棚板(枚):
    6
  • 背面高さ(mm):
    1884
  • 床面積([[M2]]):
    0.90
  • 仕様:
    屋外収納用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番

GP-175AFCB 解除

Loading...

商品情報を表示

GP-175AFCB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-175AFCB

カーボンブラウン
113-4681

1個

100,624円

84,815

( 93,297円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです
・センターハンドル採用で扉の開閉時の移動効率が向上しました
・アルミレール採用で掃除のしやすさが向上しました
・扉にディンプル柄を採用し、上質感を演出しました
・便利な2ロックシステム錠で、鍵が無くても仮ロックできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グランプレステージジャンプ175AFの型番GP-175AFCBのページです。
型番GP-175AFCBに関する仕様情報を記載しております。

グランプレステージジャンプ175AFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GP-175AFMW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

100,624円

( 110,686円 )
1個 あり

5日目

ムーンホワイト113-4690

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました