(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠赤外線ヒーター 床置きタイプ タイマー付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EU-15G
遠赤外線ヒーター 床置きタイプ タイマー付き エンセキガイセンヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,254円
税込単価
72,879円

【特長】・縦・横兼用タイプです・遠赤外線は、体の芯からあたためます・「ぽかぽか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 種類:
    遠赤外線
  • 電源(V):
    単相200
  • プラグ:
    なし
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 本体寸法(mm)奥行:
    362
  • 本体寸法(mm)幅:
    358

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

EU-15G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
標準消費電力料金
トラスココード
JANコード
質量(g)
本体寸法(mm)高さ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU-15G

1500
24.6円/h
100-6298
4957902026842
7200.0
1107
-

1個

66,254( 72,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横兼用タイプです
・遠赤外線は、体の芯からあたためます
・「ぽかぽかゾーン」で心地よく
・仰角の調整が可能
・収納性が向上
・現地での組み付けも簡単
・長寿命、さらに安全・便利な機能が充実

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線ヒーター 床置きタイプ タイマー付きの型番EU-15Gのページです。
型番EU-15Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠赤外線ヒーター 床置きタイプ タイマー付き

遠赤外線ヒーター 床置きタイプ タイマー付き

    遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

    遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

      遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

      遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

        セラムヒート用スタンド

        セラムヒート用スタンド

          ダイケン 火気厳禁プレート

          ダイケン 火気厳禁プレート

            ブライトヒーター

            ブライトヒーター

              遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

              遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

                遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)

                遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)

                  石油タンク(屋内用)

                  石油タンク(屋内用)

                    赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

                    赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

                      遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

                      遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

                        シリコンラバーヒーター マグネットタイプ

                        シリコンラバーヒーター マグネットタイプ

                          赤外線オイルヒーター"バルシックスmini F1"

                          赤外線オイルヒーター"バルシックスmini F1"

                            メーカー DENSO ダイキン工業(空調) DENSO ダイキン工業(空調) ダイケン オリオン機械 ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) コロナ 静岡製機 静岡製機 オーエムヒーター 静岡製機
                            通常価格 57,018円 27,500円 99,465円 11,299円 2,823円 229,312円 164,530円 42,703円 12,415円 126,666円 140,060円 7,430円 147,481円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ヒーター ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ その他 ヒーター・ストーブ
                            種類 遠赤外線 - - - - - 電気 遠赤外線 - 石油 遠赤外線 - 赤外線オイル
                            電源(V) 単相200 - 三相200 - - 単相100 三相200 - - 100 三相200 単相100 単相100
                            プラグ なし - なし - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 3 - 5 - - - - - - - - - -

                            遠赤外線ヒーター 床置きタイプ タイマー付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EU-10G
                            EU15G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?消費電力
                            (W)
                            標準消費電力料金 トラスココード JANコード 質量(g) 本体寸法(mm)高さ

                            57,018円

                            ( 62,720円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            10100016.1円/h100-629949579020268356300.0897

                            70,473円

                            ( 77,520円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10150024.6円/h100-629849579020268427200.01107

                            ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました